Dokument herunterladen () von 20

914807
Modellcode: DTZ2,0(*/*)*

Eaton Moeller® series DTZ Dreiphasen Steuer-Trenn-Sicherheitstrafo, 2 kVA, Nenneingangsspannung 50 – 950 ± 5 % V, Ausgangsnennspannung 18,5 – 1000 V

Listenpreis EUR807

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series DTZ Steuertransformator
Katalognummer
914807
Produkt Länge/Tiefe
117 mm
Produkthöhe
279 mm
Produktbreite
240 mm
Produktgewicht
22.4 kg
Zertifikat(e)
CSA-C22.2 No. 66.2-06
UL Category Control No.: XPTQ2, XPTQ8
UL File No.: E167225
Certified by UL for use in Canada
UL Recognized
UL5085-1
UL 5085-2
UL report applies to both US and Canada
CSA-C22.2 No. 66.1-06
IEC/EN 61558-2-2
CSA-C22.2 No. 66
UL 506
CE
Modellcode
DTZ2,0(*/*)*

General information

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Produktkategorie
DTZ Dreiphasen-Steuertransformatoren
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)

Electrical rating

Bemessungsleistung
2000 VA
Relative Kurzschlussspannung
3,5 %
Kurzzeitleistung
4.4 kVA
Nennspannung - max.
600 V

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
135 W