Dokument herunterladen () von 20

9702-2002-00P
Modellcode: DG1-34012FB-C21C

Eaton DG1 Frequenzumrichter, 400 V AC, 3-phasig, 12 A, 5,5 kW, IP21/NEMA1, Brems-Chopper, Zwischenkreisdrossel

Listenpreis EUR1241

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton DG1 Frequenzumrichter
Katalognummer
9702-2002-00P
Produkt Länge/Tiefe
244.7 mm
Produkthöhe
419 mm
Produktbreite
167.8 mm
Produktgewicht
10.7 kg
Zertifikat(e)
UL
UL report applies to both US and Canada
UkrSEPRO
Certified by UL for use in Canada
C-Tick
UL File No.: E134360
IEC/EN 61800-3
EAC
CE
IEC/EN61800-5
CUL
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
IEC/EN61800-3
CSA-C22.2 No. 274-13
UL508
RoHS, ISO 9001
Safety requirements: IEC/EN 61800-5
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
Kataloghinweise
Die Zuordnung der Bremswiderstände erfolgt auf Basis der maximalen Nennleistung des Frequenzumrichters. Zusätzliche Bremswiderstände und Ausführungen (z. B. verschiedene Arbeitszyklen) sind auf Anfrage erhältlich.
EAN
4015081721412
Modellcode
DG1-34012FB-C21C

Features & Functions

Merkmale
Temperaturgesteuerter Lüfter
Werkzeugloser Austausch des Lüfters
Parametrierung: Feldbus
Parametrierung: Keypad
Parametrierung: Power Xpert inControl
Funktionen
4-Quadrantenbetrieb möglich

General

Luftvolumenkapazität
94 m³/h
Kabellänge
150 m, geschirmt, maximal zulässig, Motoreinspeisung
C2 ≤ 10 m, Funkstörgrad, max. Motorleitungslänge
C3 ≤ 50 m, Funkstörgrad, max. Motorleitungslänge
Schutzart
NEMA 1
IP21
Elektromagnetische Verträglichkeit
1. und 2. Umgebung (gemäß EN 61800-3)
Umweltklasse
3C2, 3S2 (Luftqualität)
Ausstattung:
PC-Verbindung
Funkentstörfilter
Interner Gleichspannungszwischenkreis
IGBT-Wechselrichter
zusätzlicher Platinenschutz
Mehrzeiliges Grafikdisplay
Breaking resistance
Kontrolleinheit
Bremschopper
Zwischenkreisdrossel
Rahmengröße
FS2
Einbaulage
Vertikal
Anzahl der Steckplätze
2 (Erweiterung)
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
2
Produktkategorie
Frequenzumrichter
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz (BGV A3, VBG4)
Funkstörklasse
C2, C3: abhängig von der Motorkabellänge, die angeschlossene Last, und Umgebungsbedingungen. Möglicherweise sind externe Funkentstörfilter (optional) erforderlich.
C1: mit Außenfilter, nur leitungsgebunden
Optionaler externer Filter zur Funkentstörung für längere Motorkabel und für den Einsatz in verschiedenen EMV-Umgebungen
Sicherh.fktion/Pegel
STO (Safe Torque Off, SIL1, SPS Kat 1)
Schockfestigkeit
Mechanisch, nach EN 61800-5-1, IEC/EN 60068-2-27
Lagerung und Transport: maximal 15 g, 11 ms (im Inneren der Verpackung)
USV-Falltest (für Gewichte im USV-Rahmen)
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
Schwingung
Widerstand: 5 - 15,8 Hz, Amplitude 1 mm (Spitze)
Widerstand: 15,8 – 150 Hz, 1 g, Maximale Beschleunigungsamplitude
Widerstand: 5 - 150 Hz, nach EN 61800-5-1, IEC/EN 60068-2-6

Climatic environmental conditions

Höhenlage
Über 1000 m mit 1 % Derating pro 100 m
max. 2000 m für corner-grounded TN-Systeme
Max. 3000 m
Max. 1000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-10 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur bei 150 % Überlast - min.
-30 °C
Umgebungsbetriebstemperatur bei 150% Überlast - max.
50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Klimafestigkeit
< 95 durchschn. rel. Luftfeuchtigkeit (RH), keine Kondensation, keine Korrosion

Main circuit

Strombegrenzung
0,1 - 2 x IH (CT), Motor, Hauptstromkreis
Effizienz
98,2 % (η)
Eingangsstrom ILN bei 110% Überlast
15 A
Eingangsstrom ILN bei 150% Überlast
11.2 A
Ableitstrom bei Erdanschluss IPE - max.
9 mA
Netzstromverzerrung
33.8 %
Netzeinschalthäufigkeit
Maximal einmal alle 60 Sekunden
Netzspannung - min.
380 V
Netzspannung - max.
500 V
Betriebsart
U/f-Steuerung
Drehmomentregelung
Drehzahlregelung mit Schlupfkompensation
Sensorlose Vektorregelung (SLV)
Ausgangsfrequenz - min.
0 Hz
Ausgangsfrequenz - max.
400 Hz
Ausgangsspannung (U2)
400 V AC, 3-phasig
480 V AC, 3-phasig
500 V AC, 3-phasig
Überlaststrom IL bei 110% Überlast
17.6 A
Überlaststrom IL bei 150% Überlast
18 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
100 kA
Bemessungssteuerspeisespannung
10 V DC (Us, max. 10 mA)
Bemessungsfrequenz - min.
45 Hz
Bemessungsfrequenz - max.
66 Hz
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei 110% Überlast
16 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei 150% Überlast
12 A
Bemessungsbetriebsleistung bei 380/400 V, 50 Hz, 3-phasig
5.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei 380/400 V, 50 Hz, 3-phasig, 110% Überlast
7.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei 500 V, 50 Hz, 3-phasig
5.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei 500 V, 50 Hz, 3-phasig, 110% Überlast
7.5 kW
Bemessungsbetriebsspannung
480 V AC, 3-phasig
500 V AC, 3-phasig
400 V AC, 3-phasig
Auflösung
0.01 Hz (Frequenzauflösung, Sollwert)
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
20 A, UL (Klasse CC oder J), Sicherheitseinrichtung (Sicherung oder Leitungsschutzschalter), Leistungsverdrahtung
Anlaufstrom - max.
200 %, IH, max. Anlaufstrom (Hohe Überlast), Für 2 Sekunden alle 20 Sekunden, Leistungsteil
Netzfrequenz
50/60 Hz
Schaltfrequenz
4 kHz, 1 - 12 kHz regelbar, fPWM, Leistungsteil, Hauptstromkreis
Netzformtyp
TN-S, TN-C, TN-C-S, TT, IT
Nennspannung - max.
500 VAC

Motor rating

Zugeordnete Motorleistung IM bei 400V, 50Hz, 110% Überlast
15.2 A
Zugeordneter Motorstrom IM bei 400V, 50Hz, 150% Überlast
11.5 A
Zugeordneter Motorstrom IM bei 440-480 V, 60Hz, 150% Überlast
11 A
Zugeordneter Motorstrom IM bei 440/480V 60Hz 110% Überlast
14 A
Zugeordneter Motorstrom IM bei 500V, 50Hz, 110% Überlast
12.1 A
Zugeordnete Motorleistung IM bei 500V, 50Hz, 150% Überlast
9 A
Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig
7.5 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V 60 Hz 3-phasig 110% Überlast
10 HP

Apparent power

Scheinleistung bei 400 V
11.1 kVA
Scheinleistung bei 480 V
13.9 kVA

Braking function

Bremswiderstand
42 Ω
Bremsmoment
Einstellbar bis 150% (l/le), DC - Hauptkreis
Max. 100 % des Nennbetriebsstroms Ie mit externem Bremswiderstand - Hauptkreis
Einstellbar bis 150%, DC - Hauptkreis
Max. 30 % MN, Standard - Hauptstromkreis
Einschaltschwelle für den Bremstransistor
850 VDC

Control circuit

Anzahl Eingänge (analog)
2
Anzahl Eingänge (digital)
8
Anzahl Ausgänge (analog)
2
Anzahl Ausgänge (digital)
1
Anzahl der Relaisausgänge
3 (parametrierbar, 2 Wechsler und 1 S, 6 A (240 V AC) / 6 A (24 V DC))
Bemessungssteuerspannung (Uc)
24 V DC (extern, max. 250 mA Optionen inkl.)

Communication

Kommunikationsschnittstelle
Modbus RTU, eingebaut
PROFIBUS, optional
Ethernet IP, eingebaut
DeviceNet, optional
CANopen®, optional
Modbus TCP, eingebaut
BACnet MS/TP, eingebaut
SmartWire-DT, optional
Anbindung an SmartWire-DT
In Verbindung mit SmartWire DT-Modul DXG-NET-SWD
Ja
Protokoll
PROFINET IO
Andere Bussysteme
CAN
BACnet
DeviceNet
TCP/IP
PROFIBUS
MODBUS
EtherNet/IP

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
191 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
12 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
15.75 W
Verlustleistungsdaten
Betrieb (mit 150 % Überlast), Derating berücksichtigen
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme