Dokument herunterladen () von 20

C22M12S

Eaton Bussmann Series – 22 x 58 mm zylindrische/Aderendhülsensicherung, Niederspannung, Nennspannung 690 Volt AC, 12 Amp, 80 kA Ausschaltvermögen, Klasse aM, mit Schlagbolzen, kompatibel mit einem CH22-Kapseltrenner

Listenpreis €12.80

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Series - zylindrische Niederspannungssicherungen
Katalognummer
C22M12S
Produkt Länge/Tiefe
22 mm
Produkthöhe
22 mm
Produktbreite
58 mm
Produktgewicht
55.6 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC 60269
EAN
5027590495707

Electrical data

Stromstärkewert
12 A
Betriebsspannung
690 V
Spannungsart
Wechselstrom
Ausschaltvermögen
80 kA
Klasse
Klasse aM
Bemessungsfrequenz - max.
62 Hz

Compatible fuse holder

Geeignet für
CH22 Kapseltrenner

Produktspezifikation exportieren