Dokument herunterladen () von 20

EP-400138
Modellcode: XP-504-15-TERMINAL

Eaton Terminal, Kapazitiver Multitouch (PCT), 15,6", 0 x Ethernet, 0 x USB3.0, 0 x RS-232

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton XP Panel PC
Katalognummer
EP-400138
Produkt Länge/Tiefe
412.1 mm
Produkthöhe
261.1 mm
Produktbreite
75 mm
Produktgewicht
3.8 kg
Zertifikat(e)
CE
UKCA
UL
UL File No.: E205091
Certified by UL for use in Canada
UL report applies to both US and Canada
UL 61010-1
RoHS
EAN
7640130099944
Modellcode
XP-504-15-TERMINAL

Features & Functions

Gehäusematerial
Aluminium (Druckguss)
Merkmale
Kundenindividuelle Konfiguration möglich
Ausstattung:
Touchscreen

General information

Schutzart
NEMA 12
IP65
Schutzart (Vorderseite)
IP65
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
ATEX Staub-Ex-Schutz, II 3D Ex tc IIIC T70°C U
Schnittstellen
Ethernet (10/100/1000 Mbps)
4 x USB 3,0
1 x DP
1 x HDMI
1 x RS232/RS422/485
RS232 (nicht galvanisch getrennt, SUB-D-Stecker 9-polig, UNC)
RS485 (nicht galvanisch getrennt, SUB-D-Stecker 9-polig, UNC)
1 x DVI-I
Montageart
Fronteinbau möglich
Produktkategorie
Panel PC
Typ
Industrie-PC
Spannungsart
DC

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
0 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
45 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-20 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
60 °C
Umweltbedingungen
Kondensation: Ohne Betauung
Betriebstemperatur - min.
0 °C
Betriebstemperatur - max.
45 °C

Electrical rating

Bemessungsbetriebsspannung
24 V DC (Stromversorgung - Sicherheitskleinspannung)
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - min.
0 VAC
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - max.
0 VAC
Versorgungsspannung bei DC - min.
20 VDC
Versorgungsspannung bei DC - max.
28 VDC

Display

Bildschirm-Kontrastverhältnis
500:1
Bildschirmbeleuchtung
LED
Per Software dimmbar
Displaygröße
344,23 x 193,54 mm
16:9
Displayart
TFT
Bildschirmbetrachtungswinkel
85°/85°/80°/80° (links/rechts/hoch/runter)
Lebensdauer
50.000 h (Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung)
Intensität der Leuchtdichte
400 cd/m²
Pixelauflösung
1366 x 768
WXGA
Bildschirmgröße (diagonal)
15.6 in
Touch-Technologie
Kapazitiver Multitouch (PCT)
Berührungssensor für Multi-Touch-Touchpanel

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
9.6 W
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
9.6 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Auf Anfrage
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend für Gehäuse ohne Hebevorrichtungen.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag