Dokument herunterladen () von 20

EP-401061
Modellcode: ESR5-NO-21-24VDC

Eaton ESR5 Ein-/Zweikanaliges Sicherheitsrelais, 2 Förder- + 1 Meldepfad, 24 V DC

Listenpreis EUR275

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton ESR5 Sicherheitsrelais
Katalognummer
EP-401061
Produkt Länge/Tiefe
114.5 mm
Produkthöhe
99 mm
Produktbreite
22.5 mm
Produktgewicht
0.165 kg
Einhaltung(en)
EMV-Richtlinie 2004/108/EC
Zertifikat(e)
EN ISO 13849-1
EN 62061
IEC 61508, Parts 1-7
EN 50178
EN 60204-1
Machines 2006/42/EG
UL File No.: E29184
UL Category Control No.: NKCR; NKCR7
UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.: 3211-83; 3211-03
North America (UL listed, certified by UL for use in Canada)
EAN
4015082965136
Modellcode
ESR5-NO-21-24VDC

Features & Functions

Elektrische Anschlussart
Schraubverbindung
Merkmale
Basisisolierung
Sichere Isolierung
verstärkte Isolierung
6 kV zwischen A1-A2 / Logik / Freigabe- und Signalstrompfaden
Ausstattung:
Abnehmbare Klemmen
Starteingang
Rückführkreis
Zulassung nach UL
TÜV-Zulassung
Material
Gehäuse: Polyamid (PA), nicht verstärkt
Kontakte: Silberzinnoxid, vergoldet (AgSnO2, 0,2 µm Au)

General information

Anschlussart
M3 Schraubklemmen
Stromverbrauch
70 mA, DC
Schutzart
IP20
Installationsort: ≥ IP54
Anschlussklemmen: IP20
Gehäuse: IP20
Störaussendung
nach EN 61000-6-4
Störfestigkeit
Nach EN 61000-6-2
Entspricht EN 662061_x
Lebensdauer, mechanisch
10.000.000 Schaltvorgänge
Gebrauchsdauer
240 month
Ausführung
Basisgerät
Montageart
Tragschienenmontage möglich
Hutschienenbefestigung (gemäß IEC/EN 60715, 35 mm)
Einbaubreite
22,5 mm
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
2
Verlustleistung
Typisch 5,16 W
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6.000 V AC
Wiederholbereitschaftszeit
1000 ms
Sicherheitsparameter (EN ISO 13849-1)
300.000 Schaltvorgänge, B10d
Kat. 4, Kategorie
PL e, Leistungsniveau
Sicherheitsparameter (IEC 62061)
SIL 3, Sicherheits-Integritätslevel, Gemäß IEC 61508
5,05 x 10-10, PFHd, Ausfallwahrscheinlichkeit pro Stunde
Stoppkategorie (IEC 60204)
0
Geeignet für
Überwachung von Positionsschaltern
Überwachung von Not-Aus-Kreisen
Überwachung von Magnetschaltern
Überwachung von Näherungsschaltern
Überwachung von taktilen Sensoren
Überwachung von Ventilen
Schaltfrequenz
Max. 0,5 Hz, Eingabedaten

Ambient conditions, mechanical

Einbaulage
beliebig
Prooftest
66 Monate (Geringe Nachfrage)
240 Monate (Hohe Nachfrage)
Schaltvermögen
Gemäß IEC 60947-5-1, Ausgänge
4 A bei 360 O/h, AC-15 bei 230 V, Ausgänge
3 A bei 3600 O/h, AC-15 bei 230 V, Ausgänge
4 A bei 360 O/h, DC-13 bei 24 V, Ausgänge
2,5 A bei 3600 O/h, DC-13 bei 24 V, Ausgänge
0,1 W
Schwingfestigkeit
10 Hz - 150 Hz, Amplitude: ±0,15 mm, Beschleunigung: 2 g, (IEC/EN 60068-2-6)

Climatic environmental conditions

Luftdruck
795 - 1080 hPa (Betrieb)
Höhenlage
Max. 2000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-20 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Klimafestigkeit
Kalt nach EN 60068-2-1
Trockene Hitze nach IEC 60068-2-2
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-3
Umweltbedingungen
Bemessung der Luft- und Kriechstrecken nach EN 50178, UL 508, CSA C22.2, Nr. 14-95
Kondensation: Ohne Betauung
Betriebstemperatur - min.
-20 °C
Betriebstemperatur - max.
55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit
< 75 %

Terminal capacities

Anschlussquerschnitte
1 x (0,2 – 2,5) mm², eindrähtig
2 x (0,2 – 1) mm², eindrähtig
1 x (0,25 – 2,5) mm², feindrähtig mit Aderendhülse
2 x (0,25 – 1) mm², feindrähtig mit Aderendhülse
24 - 12 AWG, ein- oder mehrdrähtig
Abisolierlänge (Hauptleiter)
7 mm
Schraubendrehergröße
2, Anschlussschraube, Pozidriv-Schraubendreher
0,6 x 3,5 mm, Klemmschrauben
Anzugsdrehmoment
0,6 Nm, Schraubklemmen

Electrical rating

Einschaltstrom
0,01 - 20 (Δt ≦ 100 ms)
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
20.4 VDC
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
26.4 VDC
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
250 V
Bemessungsbetriebsspannung
24 V DC (Stromversorgung)
Kurzschlussstrom
2,3 A, Eingabedaten

Input/Output

Ausschaltleistung
144 W max., ohmsche Last (τ = 0 ms), bei 24 V DC
288 W max., ohmsche Last (τ = 0 ms), bei 48 V DC
110 W max., ohmsche Last (τ = 0 ms), bei 110 V DC
88 W max., ohmsche Last (τ = 0 ms), bei 220 V DC
1500 VA, max., ohmsche Last (τ = 0 ms), bei 250 V AC
48 W max., ohmsche Last (τ = 40 ms), bei 24 V DC
40 W max., ohmsche Last (τ = 40 ms), bei 48 V DC
35 W max., ohmsche Last (τ = 40 ms), bei 110 V DC
35 W max., ohmsche Last (τ = 40 ms), bei 220 V DC
Eingang
∞ ms, Gleichzeitigkeit Eingang 1/2
Anzahl Eingänge
ein- und zweikanalig
Anzahl Ausgänge (sicherheitsgerichtet, verzögert) mit Kontakt
0
Anzahl Ausgänge (sicherheitsgerichtet, unverzögert) mit Kontakt
2
Anzahl Ausgänge (Meldefunktion, verzögert) mit Kontakt
0
Anzahl Ausgänge (Meldefunktion, unverzögert) mit Kontakt
1
Zulässiger Gesamtwiderstand Kabel
ca. 50 Ω (Eingangs- und Startkreise bei UN)
Quadratischer Summenstrom
72 A² (ITH² = I1² + I2²)
Rückfallzeit
Normalerweise 20 ms
Widerstand
50 Ω (Impedanz)
Dauerstrom
6 A S, Grenzdauerstrom
6 A Ö, Grenzdauerstrom

Design verification

Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
5.16 W