Dokument herunterladen () von 20

FT2ED-PICTO-DMD1
Modellcode: FT2 PICTO, DIN4844 DM D

Eaton 20 m, Piktogramm, DIN4844, Rollstuhl und Pfeil nach unten

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Piktogramm für Notbeleuchtung
Katalognummer
FT2ED-PICTO-DMD1
Produkt Länge/Tiefe
208 mm
Produkthöhe
0.1 mm
Produktbreite
102.5 mm
Produktgewicht
0.003 kg
Zertifikat(e)
CE
EAN
3660191807214
Modellcode
FT2 PICTO, DIN4844 DM D

Produktspezifikationen

Erkennungsweite
20 m
Ausführung
Einlegepiktogramm
Piktogrammbedeutung
Sonstiges
Materialstärke
0.1 mm
Doppelseitig
False
Richtung
Nach unten gerichtet
Pfeilrichtung
Unten
Anzahl der Seiten
Einseitig
Produktmarke
Eaton
Kompatibilität
FlexiTech ED
RoundTech MR EC

Produktspezifikation exportieren

Benutzerhandbücher

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.