Foto ist repräsentativ
Download
Eaton HP3 Druckfilter, HP3. 170.10VG.HR.E.P.-.G.5.-.S1.AOR.2,5., 10VG, Glasfaservlies (VG), Nitril, 420 bar (6000 psi), Bypass auf 3,5 bar (51 psi)
Produktname |
Druckfilter Eaton HP3
|
Katalognummer |
HP3.170-0214
|
Produkt Länge/Tiefe |
130 mm
|
Produkthöhe |
367.77 mm
|
Produktbreite |
115.02 mm
|
Produktgewicht |
11.8 kg
|
Einhaltung(en) |
PED 2014/68/EU for mineral oil (fluid group 2), Article 4, Para. 3.
ATEX Directive 2014/34/EU AD 2000 |
Modellcode |
HP3. 170.10VG.HR.E.P.-.G.5.-.S1.AOR.2,5.
|
Anschlussart |
G 1″ Gewindeanschluss
|
Design |
An einer Seite offen
|
Filtertyp |
Hochdruckfilter
|
Material |
EN-GJS-400-18-LT
|
Anwendung |
Hochdruckfilter
|
Spezifikation |
Normen
|
Filterweiten |
10 VG
|
Filtermedientyp |
Glasfaservlies (VG)
|
Anzeigetyp |
Optisch
|
Dichtungsmat. |
Nitril
|
Elementeinsturzbewertung |
2320 psi (160 bar)
|
Betriebstemperatur - max. |
100 °C
|
Betriebstemperatur - min. |
-10 °C
|
Ventilkonfigurationsoptionen |
Bypass auf 3,5 bar (51 psi)
|
Betriebsdruck - max. |
6000 psi (420 bar)
|