Dokument herunterladen () von 20

NSD16

Eaton Bussmann Serie Niederspannungssicherung nach britischem Standard, 16 A, AC 550 V, V88/F1, 14 x 59 mm, gL/gG

Listenpreis EUR5.68

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Katalognummer
NSD16
Produkt Länge/Tiefe
60 mm
Produkthöhe
14 mm
Produktbreite
14 mm
Produktgewicht
14.95 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC 60269-2
BS88
EAN
5027590504799
UPC
051712840262

Electrical data

Stromstärkewert
16A
Betriebsspannung
550 V
Spannungsart
Wechselstrom
Ausschaltvermögen
80 kA
Klasse
Klasse gG/gL

Compatible fuse holder

Geeignet für
32NNS SafeLOC-Sicherungshalter
SC32 Safeclip-Sicherungshalter

Product specifications

Sicherungstyp
NSD
Ausstattung:
gekröpfte Messerfahnen
Konstruktion
BS88/F1

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.