Eaton Bussmann Serie Niederspannung britische Standardsicherung, 100 A, AC 660 V, DC 460 V, V88/A4, 26 x 110 mm, gM, 100M160
Produktname |
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
|
Katalognummer |
TCP100M160A
|
Produkt Länge/Tiefe |
111 mm
|
Produkthöhe |
34 mm
|
Produktbreite |
34 mm
|
Produktgewicht |
197.2 g
|
Einhaltung(en) |
Hersteller kontaktieren
|
EAN |
5027590513395
|
UPC |
051712392822
|
Stromstärkewert |
100 A
|
Betriebsspannung |
660 V
|
Spannungsart |
AC/DC
|
Ausschaltvermögen |
80 kA
|
Klasse |
Klasse gM
|
Geeignet für |
RS100 Red Spot-Sicherungshalter
|
Sicherungstyp |
TCP
|
Ausstattung: |
gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen
|
Konstruktion |
BS88/A4
|