Kontrolrelæet easyE4 fra Eaton Moeller-serien er ideelt egnet til implementering af styring og regulering af små til mellemstore komplekse applikationer effektivt og fleksibelt. Den tilbyder en bred vifte af brugerdefinerede og enkle visualiseringsmuligheder: enten på mobile enheder takket være webserveren inklusiv den integrerede web-editor eller med easyE Remote Touch Displays. Enheden kan også tilsluttes direkte til Amazon Web Services (AWS). easyE4 tilbyder en bred vifte af kommunikationsmuligheder via det integrerede Ethernet-interface med funktionerne fra en mini-PLC til maskin- og systemstyring. Med den integrerede Modbus TCP-klient- og serverfunktionalitet kan komponenter på forskellige niveauer integreres. Kommunikationsmodulerne til Modbus RTU og SmartWire-DT gør easyE4 til et smart relæ til overvågning af maskiner og systemer. Mange andre funktioner gør easyE4 til en kraftig mikrocontroller, der også kan integreres i IoT-systemarkitekturer.
easyE4 basisenheder og ind- og udgangsudvidelsesmoduler fås med DC, AC og UC (universal) spænding, hvilket gør enhederne ideelle til brug til maskinstyring- og maskinsbygning eller bygningsopgaver. Ved hjælp af op til 11 udvidelsesmoduler kan basisenhederne udvides til maks. 188 indgange/udgange. Alle udvidelser kan blandes og kombineres efter behov. Takket være den smarte plug-in-teknologi kan udvidelsesmodulerne hurtigt tilsluttes eller udskiftes.
AWS Cloud Applikation
easyE4-kontrolrelæet kommer med en direkte forbindelse til Amazon Web Services (AWS), en af verdens mest udbredte cloud-platforme. Det betyder, at de oplysninger, der er gemt på et vilkårligt antal easyE4-enheder, kan overføres sikkert til skyen i overensstemmelse med de nyeste cybersikkerhedsstandarder. Når den først er i skyen, kan den derefter samles for at overvåge processer, integrere funktioner såsom kunstig intelligens eller generere automatiserede kommandoer.
Den brugervenlige easySoft-software, som bruges til at programmere easyE4-enhederne, giver en hurtig og nem introduktion til programmering. Kredsløbsdiagrammer kan enten oprettes og tilpasses på en PC.
Til dette formål er fire forskellige programmeringssprog tilgængelige: Easy Device Programming (EDP), stigediagram (LD), funktionsblokdiagram (FBD) og struktureret tekst (ST). Få mere at vide på vores easySoft-træning: Klik her
Vores forskellige startsæt kombinationer er en fantastisk måde at blive fortrolig med easyE4 og lære dens funktioner mere detaljeret at kende.
Disse giver mulighed for at modtage og lære easyE4 at kende med forskelligt tilbehør - alt efter dine behov.
Klik for at se på linket nedenfor:
Din søgning "" matchede ikke nogen dokumenter eller produkter.
EASY-BOX-E4-UC-SWD | 199507 | easyE4 (UC) med display, ‘easy’ SWD-modul, easySoft-licens |
EASY-BOX-E4-UCX-SWD1 | 199508 | easyE4 (UC) uden display, ‘easy’ SWD-modul, easySoft-licens |
EASY-BOX-E4-DC-SWD1 | 199509 | easyE4 (DC) med display, ‘easy’ SWD-modul, easySoft-licens |
EASY-BOX-E4-DCX-SWD1 | 199510 | easyE4 (DC) uden display, ‘easy’ SWD-modul, easySoft-licens |
EASY-BOX-E4-AC-SWD1 | 199511 | easyE4 (AC) med display, ‘easy’ SWD-modul, easySoft-licens |
EASY-BOX-E4-ACX-SWD1 | 199512 | easyE4 (AC) uden display, ‘easy’ SWD-modul, easySoft-licens |