Peso de unidad individual
|
91 kg (200 lb) |
Altura de servicio |
1626 mm (64 in) |
Huella |
498 x 457 mm (19,6 x 18 in) |
Capacidad volumétrica |
Total de 41,6 l (11 gal) |
Cámara de purga |
Capacidad de 5 l (1,3 gal) |
Conexiones: Estándar |
Rosca NPTE E/S de 75 mm (3 in),
purga NPTI de 50 mm (2 in) |
Conexiones: Opcional |
RFSO n.º 150 con brida, sanitario, DIN (PM16) con brida, o
BSPT y opciones de válvula de purga y más |
Área de superficie de filtración |
3935 cm² (601 in²) |
Medios |
Alambre en cuña: 15 µm-1125 µm, o poro definido: 25 µm-100 µm |
Pantalla |
Diámetro: 203 mm (8 in), longitud: 610 mm (24 in),
Área: 3935 cm² (610 in²) |
Rango de caudal |
6,8 m³/h-45,4 m³/h (30 gpm-200 gpm) |
Temperatura, máxima |
82 °C (180 °F) |
Presión de servicio |
2 bar-10,5 bar (30 psi-150 psi) |
Sello de elastómero |
Opcional: EPT/EPDM (Nordel) o Viton |
Disco de limpieza |
Estándar: Delrin; opcional: polietileno de alta densidad |
Materiales de piezas humedecidas/envolventes |
Estándar: acero inoxidable 316 |
Controladores |
Estándar: válvula de limpieza continua (CCV) |
Opciones de controlador |
Botón pulsador, eléctrico semiautomático, temporizador eléctrico, autómata programable |
Aire para variador de accionador (aire limpio, seco y no lubricado) |
5,5 bar (80 psi) a 140 m³/m (5 cfm). |
Electricidad de controladores |
(Si están equipados con temporizador de control automático eléctrico
opcional): 110 o 220 voltios, 50 Hz o 60 Hz, monofásico |