Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Hacemos que lo importante funcione*

277274
DILM32-10(RDC24)

Contactor de potencia DILM Eaton serie Moeller®, 3 polos, 380 V 400 V 15 kW, 1 N/A, RDC 24: 24 - 27 V DC, accionamiento DC, Terminales de tornillo DILM32-10(RDC24)

Especificaciones generales

Nombre del producto
Serie Eaton Moeller® DILM Contactor
N.º de catálogo
277274
EAN
4015082772741
Longitud/profundidad de producto
97 mm
Altura del producto
85 mm
Anchura del producto
45 mm
Peso del producto
0.534 kg
Certificación(es)
CSA File No.: 012528
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
IEC/EN 60947
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL
CE
CSA
VDE 0660
UL File No.: E29096
UL 60947-4-1
IEC/EN 60947-4-1
UL Category Control No.: NLDX
Notas del catálogo
Contactos según EN 50012
Código de modelo
DILM32-10(RDC24)

Condiciones ambientales y mecánicas

Resistencia a impactos
5 g, Contacto auxiliar N/A, Mecánico, según norma IEC/EN 60068-2-27, Choque semisinusoidal 10 ms
5,3 g, Contacto auxiliar N/A, Mecánico, según la norma IEC/EN 60068-2-27 cuando se monta sobre una mesa, Choque semisinusoidal 10 ms
6,9 g, contacto principal N/A, Mecánico, según la norma IEC/EN 60068-2-27 cuando se monta sobre una mesa, Choque semisinusoidal 10 ms
3,5 g, Contacto auxiliar N/A, Mecánico, según la norma IEC/EN 60068-2-27 cuando se monta sobre una mesa, Choque semisinusoidal 10 ms
7 g, Contacto auxiliar N/A, Mecánico, según norma IEC/EN 60068-2-27, Choque semisinusoidal 10 ms
10 g, contacto principal N/A, Mecánico, según norma IEC/EN 60068-2-27, Choque semisinusoidal 10 ms

Condiciones climáticas ambientales

Altitud
Máx. 2.000 m
Temperatura ambiente de funcionamiento - máx.
60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento - máx.
80 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento - mín.
-25 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento (cerrada) - máx.
40 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento (cerrada) - mín.
-25 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento - mín.
-40 °C
Resistencia climática
Calor húmedo, cíclico, según IEC 60068-2-30
Calor húmedo, constante, según IEC 60068-2-78

Comunicación

Conexión a SmartWire-DT
en conjunto con el módulo de contactor DIL-SWD SmartWire DT
Sí

Contactos

Número de contactos principales (contactos normalmente abiertos)
3
Número de contactos auxiliares (contactos de apertura)
0
Número de contactos auxiliares (contactos normalmente abiertos)
1
Número de contactos (contactos normalmente abiertos)
1
Número de contactos (contactos de apertura) como contacto principal
0

Intesidad térmica convencional Ith

Corriente térmica convencional Ith (1 polo, en carcasa)
90 A
Corriente térmica convencional Ith (3 polos, en carcasa)
36 A
Corriente térmica convencional Ith a 55 °C (3 polos, abiertos)
42 A
Corriente térmica convencional Ith a 60 °C (3 polos, abiertos)
40 A
Corriente térmica convencional Ith de contactos principales (1 polo, abierto)
100 A

Verificación del diseño

10.10 Aumento de la temperatura
El cuadrista es responsable del cálculo del aumento de la temperatura. Eaton proporcionará datos de disipación térmica para los dispositivos.
10.11 Resistencia a los cortocircuitos
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
10.12 Compatibilidad electromagnética
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
10.13 Función mecánica
El dispositivo cumple con los requisitos, siempre que se respete la información del folleto de instrucciones (IL).
10.2.2 Resistencia a la corrosión
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.1 Verificación de la estabilidad térmica de los armarios
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.2 Verific. resistencia materiales aislantes en condic. de calor normales
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.3. Res. mat. aisl. al calor excesivo/fuego por efecto el. interno
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.4 Resistencia a radiación ultravioleta (UV)
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.5 Elevación
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.2.6 Impacto mecánico
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.2.7 Inscripciones
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.3 Grado de protección de montajes
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.4 Distancias de efluvio y holguras
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.5 Protección contra descargas eléctricas
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.6 Incorporación de dispositivos y componentes de conmutación
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.7 Conexiones y circuitos eléctricos internos
Es responsabilidad del cuadrista.
10.8 Conexiones de conductores externos
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9.2 Resistencia eléctrica de frecuencia de alimentación
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9.3 Tensión de impulso soportada
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9.4 Pruebas de armarios hechos de material aislante
Es responsabilidad del cuadrista.
Disipación térmica del equipo, dependiente de la corriente Pvid
6.6 W
Capacidad de disipación térmica Pdiss
0 W
Disipación térmica por polo, en función de la corriente Pvid
2.2 W
Corriente asignada de empleo para disipación térmica específica (Entrada)
32 A
Disipación térmica estática, no dependiente de la corriente Pvs
0.9 W

Especificaciones eléctricas

Capacidad nominal de interrupción a 220/230 V
320 A
Capacidad nominal de interrupción a 380/400 V
320 A
Capacidad nominal de interrupción a 500 V
320 A
Capacidad nominal de interrupción a 660/690 V
180 A
Tensión asignada de aislamiento (Ui)
690 V
Poder asignado de cierre hasta 690 V (cos phi según IEC/EN 60947)
384 A
Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
45 A
Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
32 A
Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
32 A
Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-3, 440 V
32 A
Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-3, 500 V
32 A
Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-3, 660 V, 690 V
18 A
Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
15 A
Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-4, 440 V
15 A
Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-4, 500 V
15 A
Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-4, 660 V, 690 V
12 A
Corriente asignada de empleo (Ie) en DC-1, 110 V
40 A
Corriente asignada de empleo (Ie) en DC-1, 220 V
40 A
Corriente asignada de empleo (Ie) en DC-1, 60 V
40 A
Potencia asignada de empleo en AC-3, 240 V, 50 Hz
11 kW
Potencia asignada de empleo en AC-3, 380/400 V, 50 Hz
15 kW
Potencia asignada de empleo en AC-3, 415 V, 50 Hz
19 kW
Potencia asignada de empleo en AC-3, 440 V, 50 Hz
20 kW
Potencia asignada de empleo en AC-3, 500 V, 50 Hz
23 kW
Potencia asignada de empleo en AC-3, 690 V, 50 Hz
17 kW
Potencia asignada de empleo en AC-4, 220/230 V, 50 Hz
4 kW
Potencia asignada de empleo en AC-4, 240 V, 50 Hz
4.5 kW
Potencia asignada de empleo en AC-4, 415 V, 50 Hz
7.5 kW
Potencia asignada de empleo en AC-4, 440 V, 50 Hz
8 kW
Potencia asignada de empleo en AC-4, 500 V, 50 Hz
9 kW
Potencia asignada de empleo en AC-4, 660/690 V, 50 Hz
10 kW
Tensión asignada de empleo (Ue) en AC - máx.
690 V

Compatibilidad electromagnética

Emisión de interferencias
Según EN 60947-1
Inmunidad a interferencias
Según EN 60947-1

Features & functions

Equipado con:
Circuito supresor en la electrónica de accionamiento
Número de polos
Tres polos

Información general

Aplicación
Contactores para motores
Conexión
Terminales de tornillo
Grado de protección
IP00
Vida útil, mecánica
10.000.000 de Operaciones (Accionamiento DC)
Frecuencia de maniobra
5.000 Operaciones mecánicas/h (accionamiento DC)
Categoría de sobretensión
III
Grado de contaminación
3
Categoría del producto
Contactores
Protección
Protegido contra contacto directo (dedos y dorso de la mano), Protección contra contactos directos cuando se acciona desde la parte frontal (EN 50274)
Tensión asignada soportada al impulso (Uimp)
8.000V AC
Resistencia por polo
2.7 mΩ
Apto para
También motores con clase de eficiencia IE3
Categoría de uso
AC-3: Motores AC estándar de induc.:arranque,desactiv. durante el funcion.
AC-1: Cargas no inductivas y ligeramente inductivas, hornos de resistencia
AC-4: Motor AC estándar inducción: arranque, conexión, inversión, inserción
Tipo de tensión
CC
Tamaño de bastidor
FS2

Sistema magnético

Duración del arco
10ms
Tensión a la caída
0,6 - 0,15 x UC, accionamiento DC
Puente rectificador bifásico o puente rectificador trifásico como mínimo
Factor de utilización
100%
Tensión a la llamada
24 - 27 V DC (RDC 24)
0,7 - 1,2 V DC x Uc
Potencia absorbida (llamada) en DC
12 W
Potencia absorbida (retención), en DC
0.9 W
Tensión de alimentación de control nominal (Us) en DC - máx.
27 V
Tensión de alimentación de control nominal (Us) en DC - mín.
24 V
Tiempo conmutación (acc. por DC, cierre contactos, retardo de cierre) - máx.
47 ms
Tiempo conmutación (acc. por DC, cierre de contactos, retardo apertura) - máx.
30 ms

Potencia asignada de motor

Potencia del motor asignada a 115/120 V, 60 Hz, monofásica
2 HP
Potencia del motor asignada a 200/208 V, 60 Hz, trifásica
10 HP
Potencia del motor asignada a 230/240 V, 60 Hz, monofásica
5 HP
Potencia del motor asignada a 230/240 V, 60 Hz, trifásica
10 HP
Potencia del motor asignada a 460/480 V, 60 Hz, trifásica
20 HP
Potencia del motor asignada a 575/600 V, 60 Hz, trifásica
25 HP

Seguridad

Seccionamiento seguro
440 V AC, Entre bobina y contactos, Según EN 61140
440 V AC, Entre contactos, Según EN 61140

Clasificación de cortocircuito

Corriente de cortocircuito nominal (clasificación básica)
5kA, SCCR (UL/CSA)
125 A, fusible máx., SCCR (UL/CSA)
125 A, CB máx., SCCR (UL/CSA)
Corriente nominal de cortocircuito (fallo alto a 480 V)
10/65kA, CB, SCCR (UL/CSA)
10/100 kA, fusible, SCCR (UL/CSA)
50/32 A, CB máx., SCCR (UL/CSA)
125/70 A, Clase J, fusible máx., SCCR (UL/CSA)
Corriente nominal de cortocircuito (fallo alto a 600 V)
10/100 kA, fusible, SCCR (UL/CSA)
125/125 A, Clase J, máx. Fusible, SCCR (UL/CSA)
10/22kA, CB, SCCR (UL/CSA)
50/32 A, CB máx., SCCR (UL/CSA)
Protección nominal contra cortocircuitos (coordinación tipo 1) a 400 V
125A gG/gL
Protección nominal contra cortocircuitos (coordinación tipo 1) a 690 V
63A gG/gL
Protección nominal contra cortocircuitos (coordinación tipo 2) a 400 V
63A gG/gL
Protección nominal contra cortocircuitos (coordinación tipo 2) a 690 V
35A gG/gL

Clasificaciones para fines especiales

Clasificación de aplicación especial de clasificación de aplicación definida
192 A, LRA 480 V 60 Hz trifásico, 100.000 ciclos según a UL 1995, (UL/CSA)
32 A, FLA 480 V 60 Hz trifásico, 100.000 ciclos según a UL 1995, (UL/CSA)
Clasificación con fines especiales del control de ascensores
7.5 HP, 200 V 60 Hz trifásico, (UL/CSA)
22 A, 240 V 60 Hz trifásico, (UL/CSA)
22 A, 600 V 60 Hz trifásico, (UL/CSA)
25.3 A, 200 V 60 Hz trifásico, (UL/CSA)
7.5 HP, 240 V 60 Hz trifásico, (UL/CSA)
20 HP, 480 V 60 Hz trifásico, (UL/CSA)
20 HP, 600 V 60 Hz trifásico, (UL/CSA)
27 A, 480 V 60 Hz trifásico, (UL/CSA)
Clasificación con fines especiales de control de refrigeración (solo CSA)
30 A, FLA 600 V 60 Hz trifásico; (CSA)
240 A, LRA 480 V 60 Hz trifásico; (CSA)
180 A, LRA 600 V 60 Hz trifásico; (CSA)
40 A, FLA 480 V 60 Hz trifásico; (CSA)
Clasificación con fines especiales de la resistencia calefactora
40 A, 480 V 60 Hz trifásico, 277 V 60 Hz monofásico, (UL/CSA)
40 A, 600 V 60 Hz trifásico, 347 V 60 Hz monofásico, (UL/CSA)
Clasificación con fines especiales de las lámparas incandescentes de tungsteno
40 A, 600 V 60 Hz trifásico, 347 V 60 Hz monofásico, (UL/CSA)
40 A, 480 V 60 Hz trifásico, 277 V 60 Hz monofásico, (UL/CSA)
Clasificación con fines especiales de lámparas de descarga con balastro
40 A (600 V 60 Hz trifásico, 347 V 60 Hz monofásico)
40 A (480 V 60 Hz trifásico, 277 V 60 Hz monofásico)

Capacidad de conmutación

Poder de corte (contactos auxiliares, uso general)
1 A 250 V DC, (UL/CSA)
10 A, 600 V CA, (UL/CSA)
Poder de corte (contactos auxiliares, función piloto)
A600, accionamiento AC (UL/CSA)
P300, accionamiento DC (UL/CSA)
Poder de corte (contactos principales, uso general)
40 A, potencia asignada de empleo del motor (UL/CSA)

Secciones de conexión

Tamaño de tornillo
M5, terminal de tornillo, Cables principales
M3,5, terminal de tornillo, Cables de circuito de control
Tamaño de destornillador
2, terminal de tornillo, destornillador Pozidriv
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, terminal de tornillo, Destornillador estándar
Longitud de pelado (cable de maniobras)
10 mm
Longitud desnuda (cable principal)
10 mm
Capacidad del terminal (rígido)
2 x (0,75 - 2,5) mm², Cables de circuito de control
1 x (0,75 - 4) mm², Cables de circuito de control
2 x (0,75 - 10) mm², Cables principales
1 x (0,75 - 16) mm², Cables principales
Capacidad del terminal (trenzado)
1 x 16 mm², Cables principales
Par de apriete
3,2 Nm, terminales de tornillo, Cables principales
1,2 Nm, terminales de tornillo, Cables de circuito de control
Capacidad del terminal (flexible con terminal)
2 x (0,75 - 2,5) mm², Cables de circuito de control
1 x (0,75 - 2,5) mm², Cables de circuito de control
1 x (0,75 - 16) mm², Cables principales
2 x (0,75 - 10) mm², Cables principales
Capacidad del terminal (AWG rígido/trenzado)
Individual 18 - 6, doble 18 - 8, Cables principales
18 - 14, Cables de maniobras

Exportar especificaciones del producto