Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*
Saját akkumulátoros

RoundTech MS SEO – saját akkumulátoros biztonsági lámpatest

A RoundTech MS (Medium Surface / közepes méretű, felületre szerelhető) lámpatestek gyors és egyszerű felszerelést tesznek lehetővé olyan mennyezetekre, ahol a süllyesztett szerelés nem megoldható. Kerek kialakításukkal esztétikai szempontból is ideális megoldást jelentenek. A bevált süllyesztett RoundTech MR-hez hasonló méretű MS lámpatestek, amelyekben minden elektronika egy kompakt, kerek, IP65-ös védettségű készülékházban van elhelyezve, ideálisak saját akkumulátoros rendszerekhez.

Az innovatív eFocus funkciónak köszönhetően a RoundTech MS a felszereléskor azonnal konfigurálható mind a menekülési útvonalak megvilágításhoz, mind anti-pánik világításra. A versenytársaknál nagyobb, 39 m-es maximális elhelyezési távolságot biztosít a menekülési útvonal üzemmódban beállított eFocus segítségével. Egyetlen cikkszám rendelése leegyszerűsíti az utolsó pillanatban történő helyszíni módosításokat és csökkenti a hibák számát. A színválaszték fehér, ezüst, sötétszürke és fekete.

Rugalmas kialakítás
Felületre szerelhető, ideális mennyezeti szereléshez
Ökológiailag megtervezett
Alacsony fogyasztás és lítium akkumulátor
eFocus programozás
Menekülési útvonalak és nyitott területek megvilágítása

Jellemzők

  • Saját akkumulátoros LED-es lámpatest
  • Low és High Bay Bay alkalmazás
  • Választható üzemmód (állandó vagy készenléti) kapcsoló vagy külső érintkező segítségével
  • CGLine+ technológiás modellek
  • Egyszerű hibaelemzés és állapotjelzés kétszínű LED-en keresztül
  • Lítium akkumulátorok
  • Változtatható fényerő hálózati üzemmódban
  • IP65 / IK04 kompakt készülékházban
  • Ideális beton mennyezetekhez, ahol nincs lehetőség a süllyesztett kivitel felszerelésére
  • Csökkentett karbantartási igény, energiamegtakarítás
  • Környezetbarát 
Innovative eFocus technology, escape route or open area
 

Innovatív eFocus technológia

A RoundTech-et úgy tervezték, hogy egyazon készülék alkalmas legyen menekülési útvonal és nyílt területek megvilágítására egyaránt, ami egyszerűsíti a megrendelést és az utolsó pillanatban történő helyszíni változtatásokat, valamint csökkenti a hibák lehetőségét.

Az eFocus funkció segítségével kiválaszthatja, hogy milyen megvilágítás szükséges az alkalmazáshoz. Ugyanabból a lámpatestből nagy kiterjedésű anti-pánik világítás és keskeny fókuszú megvilágítás is lehetséges.

Harmonikus integráció és következetes tervezés

A menekülési útvonalak megvilágítására szolgáló fényeloszlás lehetővé teszi a folyosókra, menekülési útvonalakra történő telepítést, és maximalizálja a lámpatestek közötti távolságot. A lámpatestek közötti akár 39 m-es távolság csökkenti a szükséges fénypontok számát, és a 2,5 m-től 23,5 m-ig terjedő alkalmazási tartomány 1 Lux esetén lehetővé teszi a szokásos magasságokban történő felszerelést.
A nyílt területek megvilágítására szolgáló fényelosztás lehetővé teszi a nagy területekre történő telepítést, ahol nincs meghatározott menekülési útvonal, azaz a teljes területet meg kell világítani. A lámpatestek közötti akár 22,5 m-es távolság csökkenti a szükséges fénypontok számát, és a 2,5 m-től 23,5 m-ig terjedő alkalmazási tartományban elérhető 0,5 Lux lehetővé teszi a szokásos magasságokban történő felszerelést.
roundtech-ms-ceiling-mounted-V2.png

Egy forma, egy megjelenés

  • Harmonikus megjelenés az egész épületben.

  • Visszafogott kialakításuknak és a keskeny készülékháznak köszönhetően a lámpatestek belesimulnak a környezetükbe.

  • Esztétikai összhangban van más épületrészekkel.

RoundTech-ms-colour-variants-white.png

Rugalmas kialakítás az Ön igényeinek megfelelően

Nem tudja elhelyezni a süllyesztett változatot? A felületre szerelhető RoundTech ugyanolyan elegáns és diszkrét kialakítású, mint a RoundTech család többi tagja, és betonmennyezetre is felszerelhető.

RoundTech MR SEO

A RoundTech süllyesztett lámpatestek a vészvilágítás gyors és egyszerű felszerelését teszik lehetővé bármely 64 mm és 78 mm közötti, szabványos körkivágó szerszámokkal. A RoundTech lámpatestben található LED-ek jelentősen csökkentik a rendszer üzemeltetési és karbantartási költségeit.

Egyszerűen a legrugalmasabb és legmegbízhatóbb felügyeleti rendszer, hogy Ön nyugodt lehessen

A RoundTech lámpatestek a CGLine+ technológiának köszönhetően megbízhatóan és hatékonyan felügyelhetők.
Műszaki adatok

Különbségek kiemelése
Csak a különbségek megjelenítése
Üres funkciók elrejtése
Letöltési linkek
X
Download Close