Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*
Ipari vezérlés, automatika, hajtások és szenzorok

SmartWire-DT az intelligens kapcsolat

A SmartWire-DT segítségével az egyes komponensek gyorsan és egyszerűen csatlakoztathatók a kapcsolószekrényen belül és azon kívül. Ez jelentős idő- és költségmegtakarítást eredményez a gépek és rendszerek tervezése során. A SmartWire-DT kiváltja a könnyen elhibázható pont-pont huzalozást is, és egységes kommunikációt tesz lehetővé a rendszer összes elemével.

A SmartWire-DT intelligens vezetékrendszerként is szolgál és információt szolgáltat a teljes hálózatról. Ennek eredményeként a felhasználók valós időben kapnak részletes alkalmazásadatokat, amelyek felhasználhatók a korai diagnosztizáláshoz. A SmartWire-DT előnyei a nagyobb termelékenység, az előre jelezhető karbantartás és a rendszer optimális rendelkezésre állása.

Gyors vezetékezés:
akár 85%-kal is gyorsabb
Jövőálló rendszer:
IoT-képes
Kompakt:
akár 40%-os helymegtakarítás a kapcsolószekrényben

Fő jellemzők

  •  Akár 70%-kal alacsonyabb projekttervezési költségek
  •  A rendszer egyszerűen bővíthető a kapcsolószekrényen kívül és belül egyaránt.
  • Nagy kiterjedésű rendszerekben is használható, akár 600 méter távolságra is.
  • Egy intelligens csatlakozási rendszer, amely részletes adatokat szolgáltat az egész hálózatról.
  • Rugalmas karbantartás bárhonnan és bármikor, a távoli adat-hozzáférésnek köszönhetően
  • 0° C és +55° C (IP20) és -20° C és +70° C (IP65) közötti hőmérsékleten használható. 

Integrált rendszer

A SmartWire-DT rendszer számos komponenst tartalmaz, amelyek gyorsan és egyszerűen csatlakoztathatók akár közvetlenül az integrált interfészen, akár a funkciómodulokon keresztül. Kaphatók a rendszerhez működtető- és jelzőkészülékek, kontaktorok, motorindítók, frekvenciaváltók és hidraulikai modulok. A SmartWire-DT egyszerűen integrálható a már meglévő alkalmazásokba az SWD gateway-n keresztül. A rendszer csatlakoztatható ipari kommunikációs protokollokkal PLC-hez, vagy integrált SmartWire-DT interfésszel rendelkező Eaton HMI/PLC érintőképernyőhöz.

Egyszerű plug-and-work megoldás

A magasabb szintű vezérlő terepi buszrendszerétől függően egyetlen SmartWire-DT vonalra akár 99 modul is csatlakoztatható. A vonal hosszúsága 600 m lehet. A rendszer szíve a SmartWire-DT csatlakozókábel. A szalagkábel segítségével a vezérlőszekrényen belül alakíthatunk ki kapcsolókészülékek csatlakozásokat, míg a kör keresztmetszetű kábellel szekrényen kívül tehetjük meg mindezt. Érzékelők, működtetők alkalmazhatók az IP67 védettségű SWD eszközökhöz a szekrényen kívül. Ennek az intelligens rendszernek az erősségei különösen standard gépek tervezésénél és gyártásánál válnak nyilvánvalóvá. Az SWD-csatlakozók könnyen előrekonfigurálhatók a szalagkábelre, így időt takaríthat meg a projekttervezés és a huzalozás során. A csatlakozók a vezetékezési hibákat is megakadályozzák, ami akár 70%-kal lerövidíti a vezetékek teszteléséhez és üzembe helyezéséhez szükséges időt.

Az összes rendszerinformáció egyszerre átlátható

Mostanra a SmartWire-DT technológia a gépgyártás és a rendszerintegráció fontos elemévé vált. „IoT-képes” platformként központi hozzáférést biztosít a felhasználók számára a teljes rendszerük adataihoz, ezáltal biztosítja a jobb rendelkezésre állást és nagyobb fokú termelékenységet.

Intelligens adatgyűjtés gépekben és berendezésekben

A SmartWire-DT-vel kiválthatók a PLC bemenetek és kimenetek, aminek köszönhetően hely takarítható meg a vezérlőszekrényben. Ugyanakkor alapjául szolgál az Industry 4.0 megoldásoknak is. Több szakmai kiadványt és vevői sikertörténetet jelentettünk meg, ezek jól bemutatják a SmartWire-DT előnyeit, például a költségmegtakarítási lehetőségeket is.

A SWD-Assist segítségével egyszerű a projekttervezés.

Az SWD-Assist szoftver segít Önnek a SmartWire-DT hálózatok tervezésében. Egyszerűen válassza ki a szükséges SmartWire-DT funkcióelemeket az eszközkatalógusból, és helyezze ezeket a megfelelő helyre. A konfigurációkat el lehet menteni és újra fel lehet használni más projektekben. Ráadásul az SWD-Assist segítségével tesztelheti hálózatát, és automatikusan hozzáadhatja a hiányzó komponenseket. Szoftver díjmentes letöltése

Eaton Moeller Series — 100 éves hagyomány

Az Eaton Moeller Series több mint 100 éves tapasztalattal rendelkezik a motorindításban, motorvezérlésben és motorvédelemben. Jól bevált termékportfóliót kínál Önnek, amely segít az energia megbízhatóbb, hatékonyabb, biztonságosabb és fenntartható felhasználásában.

SmartWire-DT - Promóciós videó és sikertörténetek

    Műszaki adatok

    Különbségek kiemelése
    Csak a különbségek megjelenítése
    Üres funkciók elrejtése
    Letöltési linkek
    X
    Download Close