Eaton UPS Model 9355 (sebelumnya disebut Powerware Model 9355) adalah UPS online konversi ganda, tiga fase yang memberikan solusi perlindungan daya yang lengkap. Dengan bentuk yang berukuran hingga 75 persen lebih kecil dibandingkan UPS sejenis, UPS Model 9355 dilengkapi dengan baterai internal, modul distribusi daya terpadu, dan sakelar bypass perawatan. Tidak membutuhkan kabinet baterai eksternal yang besar sehingga memungkinkan sistem paralel hingga empat UPS untuk membentuk redundansi dan menambah kapasitas dengan ruang lebih kecil dibandingkan kebutuhan UPS besar pada umumnya. Semuanya berkat teknologi paten sistem paralel HotSync dari Eaton.
10-30 kVA
208/220/480/600 VAC tiga fase
50/60 Hz
Konversi ganda
Tower
UMUM |
||
DIAGNOSTIK |
Self-test lengkap sistem saat startup |
|
BYPASS UPS |
Otomatis saat terjadi kelebihan beban atau gangguan UPS |
|
PARALEL UNTUK REDUNDANSI |
Ya, menggunakan teknologi dan kapasitas Powerware Hot Sync |
|
DIMENSI DAN BERAT |
Lihat brosur produk |
|
BEBAN BERLEBIH (OPERASI NORMAL) |
150% untuk 5 detik/125% untuk 1 menit (online), 110% untuk 10 menit |
|
INPUT LISTRIK |
||
TEGANGAN INPUT NOMINAL |
Model 9355 (10 - 15 kVA): 208 V/120 V atau 220 V/127 V, varian 400 V tiga fase juga tersedia |
Model 9355 (20 - 30 kVA): 208 V/120 V, 220 V/127 V +10, -15% 480 V/277 V, varian 600 V (480+600 dengan trafo) 400 V juga tersedia |
RENTANG TEGANGAN INPUT |
-15%, +10% dari nominal pada beban 100% tanpa menguras baterai |
|
FREKUENSI PENGOPERASIAN |
50/60 Hz (45 hingga 65 Hz) |
|
FAKTOR DAYA INPUT |
Model 9355 (10 - 15 kVA): >standar 0,99, >konverter frekuensi 0,96 |
Model 9355 (20 - 30 kVA): standar 0,99 |
DISTORSI ARUS INPUT |
5% THD |
|
OUTPUT LISTRIK |
||
TEGANGAN OUTPUT NOMINAL |
Model 9355 (10 - 15 kVA): 208/120, 220/127 Vac |
Model 9355 (20 - 30 kVA): 208/120, 220/120 Vac |
REGULASI TEGANGAN OUTPUT |
Model 9355 (10 - 15 kVA): ±1% statis; ±5% dinamis pada perubahan beban resistif 100%, <waktu respons 1 milidetik |
Model 9355 (20 - 30 kVA): ±1% statis; ±4% dinamis pada pemulihan beban langkah 100% dalam kurun waktu respons 1 milidetik |
EFISIENSI |
91%, standar |
|
PEMBUANGAN PANAS (BTU/HR) |
Varian 10 kVA: Varian 15 kVA: 5.122 @ input 208 V dan 220 V |
Varian 20 kVA: Varian 30 kVA: |
BATERAI |
||
JENIS BATERAI |
9 Ah, berjenis sealed lead-acid yang bebas perawatan khusus |
|
WAKTU OPERASIONAL BATERAI |
Lihat brosur produk |
|
MANAJEMEN BATERAI |
Teknologi ABM |
|
PENGGANTIAN BATERAI |
Dapat diganti di tempat |
|
PENGISI DAYA |
Model 9355 (10 - 15 kVA): Default 3,4 A per string baterai. Arus pengisi daya dapat dikonfigurasi dari 0,5 A hingga 25 A per string dengan besar maksimal 34 A secara keseluruhan (dibatasi oleh arus input) |
Model 9355 (20 - 30 kVA): Default 8 A |
PENYALAAN DENGAN DAYA BATERAI |
UPS dapat dinyalakan tanpa input utilitas |
|
KOMUNIKASI |
||
LAYAR LCD |
LCD Grafis dengan lampu latar biru |
|
LED |
(4) LED untuk pemberitahuan dan alarm |
|
ALARM BERBUNYI |
Ya |
|
PORT KOMUNIKASI |
(1) RS-232, (1) kontak relai, (1) REPO, (2) input lingkungan |
|
SLOT KOMUNIKASI |
(2) ruang komunikasi X-Slot |
|
PERANGKAT LUNAK MANAJEMEN DAYA |
CD bundel paket perangkat lunak |
|
RAMAH LINGKUNGAN |
||
SUHU PENGOPERASIAN |
50–104ºF (10–40ºC), 45ºC dengan penurunan 7,5%; Performa baterai optimal: 77ºF (25ºC) |
|
SUHU PENYIMPANAN |
32–77ºF (0–25ºC); Rekomendasi penyimpanan baterai: 59–77ºF (15–25ºC) |
|
KELEMBAPAN RELATIF |
Model 9355 (10 - 15 kVA): 0-95%, non-kondensasi |
Model 9355 (20 - 30 kVA): 5-95%, non-kondensasi |
TINGKAT KEBISINGAN |
Model 9355 (10 - 15 kVA): <Standar 56 dBA pada 1 meter (ruangan kedap suara) |
Model 9355 (20 - 30 kVA): <58 dBA pada 1 meter tergantung beban |
KETINGGIAN |
Model 9355 (10 - 15 kVA): 9.843 ft. (3.000 m) tanpa penurunan daya |
Model 9355 (20 - 30 kVA): <3.000 m |
SERTIFIKASI |
||
SERTIFIKASI KEAMANAN |
UL1778 5th Edition, CSA C22.2 No. 107.3-14, NOM-NYCE |
|
KEPATUHAN EMC |
47 CFR Part 15/ICES-003 Class A |
|
KUALITAS |
ISO 9001:2015, ISO 14001:2004 |
|
| LONJAKAN | ANSI C62.41 Kategori B3, IEC 61000-4-5 | |
PENANDAAN |
cULus, NOM-NYCE |
|
MODUL DISTRIBUSI DAYA DENGAN SAKELAR BYPASS MEKANIS |
Lihat brosur produk |
|
OPSIONAL |
Lihat brosur produk |
|
OPSI KONEKTIVITAS BAWAAN |
Lihat brosur produk |
|