Scarica il documento () sui 20
Lampeggiatori con segnalatore acustico, luci stroboscopiche con sirena & unità combinate

Squashni Micro - Segnalatore acustico antincendio e base di fissaggio per dispositivi di rilevazione

Fulleon Squashni Micro è un efficiente dispositivo di segnalazione acustica antincendio e base di fissaggio per dispositivi di rilevazione in grado di offrire un basso consumo energetico all’interno di un alloggiamento dalle dimensioni contenute (35mm). Richiede un consumo energetico contenuto, offre delle linee discrete con finiture di alta qualità e garantisce la massima sicurezza. Disponibile sia nella versione standard con toni di allarme generici per il Regno Unito, sia nella versione """E""" che utilizza toni certificati europei tra cui il tono DIN tedesco e lo Slow Whoop olandese. Squashni Micro, con la possibilità di essere utlilizzato come base di fissaggio disponibile in rosso o in bianco.
Discreto
Un design compatto e discreto per applicazioni in ambienti interni
Conforme a:
Certificato per soddisfare i requisiti della norma EN54-3
Versatile
La base di rilevazione universale permette un’installazione a soffitto discreta

La possibilità di utilizzare questo segnalatore acustico con una potenza assorbita pari a 3mA, ne favorisce l’utilizzo in impianti convenzionali con uscite di potenza limitata.

James Morgan, Global Product Manager

Una storia profondamente radicata nelle origini della tecnologia delle comunicazioni

Solo negli ultimi 5 anni sono stati venduti oltre 2 milioni di segnalatori acustici Roshni a basso profilo (RoLP). La loro affidabilità è garantita, ma come è stato concepito questo segnalatore acustico antincendio convenzionale? RoLP fu un’intuizione di Fulleon nata nel 1980 incorporando le tecnologie utilizzate nei trasduttori per telefoni. Squashni (Squashed Roshni) è un’evoluzione del progetto originale, creato per fornire una base discreta per punti di rilevazione o per il fissaggio a soffitto indipendente.

Pressione sonora vs Potenza - Personalizzabile per soddisfare le tue necessità

La tecnologia a trasduttori per altoparlanti permette a Squashni micro di generare una pressione sonora fino a 97dB. In alternativa può essere utlizzato con un’impostazione del livello di pressione sonora più basso per ridurre l’assorbimento di corrente a 3mA.

Affidabile, discreto e sempre pronto

Con una profondità di soli 35mm e un involucro semplice e compatto, squashni micro è adatto all’utilizzo sia per ambienti commerciali che per uffici. La base universale permette l’installazione di un rilevatore standard per creare un singolo punto d’installazione.

Cerftificata EN54 - La normativa antincendio che salva la vita

EN54 è lo standard europeo obbligatorio per tutti i componenti di un sistema antincendio. È stato adottato dai Paesi di tutto il mondo grazie ai severi requisiti sulla qualità dei prodotti e ai test dei prodotti in laboratorio. I nostri prodotti con certificazione EN54 segnaleranno le eventuali situazioni di pericolo per salvarti la vita.

Potenti e chiaramente percepibili. Segnalano il pericolo per l’incolumità delle persone.

Dai locali commerciali alle piattaforme petrolifere off-shore, gli allarmi acustici costituitscono tipicamente il metodo principale di segnalazione di pericolo.

Eaton dispone di un archivio di oltre 100 segnali acustici di allarme standard nel settore per garantire che la segnalazione di pericolo venga riconosciuta senza difficoltà. I messaggi di allarme vocale sono disponibili in più lingue per l'evacuazione, la sicurezza o la protezione in caso d'incendi.

Icon speaker - white background.jpg

Visita il resto della nostra gamma di prodotti per la segnalazione antincendio

One Eaton – Il leader mondiale nella produzione di prodotti per la segnalazione antincendio

Dai prodotti a prova di esplosione ATEX di MEDC, fino ai segnalatori con certificazione UL di Wheelock, il nostro ampio portfolio include prodotti Cooper, Fulleon, JSB e Menvier. Questo significa che 1 dispositivo per la segnalazione antincendio ogni 5 è un prodotto di Eaton*. Qualsiasi sia la tua attività o la tua applicazione, Eaton ha una soluzione.

*(IHS Markit, 2018).

Caratteristiche

CODICI PRODOTTO

Squashni micro base segnalatore, bianca 812007FULL-0108X
Squashni micro base segnalatore, rossa 812008FULL-0109X
Squashni base micro segnalatore, base bianca con coperchio 587011FULL-0110X
Squashni micro base segnalatore, base rossa con coperchio 587012FULL-0111X
Squashni micro custodia bianca (confezione da 5) 590032FULL-0098

SPECIFICHE TECNICHE

Tensione: 12 VDC
Corrente: 5,5mA (impostato su basso)
15mA (impostato su alto)
Potenza del suono: 90dB(A) (impostato su basso)
97dB(A) (impostato su alto)
Toni: 4
Controllo del volume: Impostazione alto o basso
Monitoraggio: Polarità inversa
Temperatura: da -10°C a +55°C
Protezione: IP21C
Costruzione: ABS
Peso: 0,15kg
Colore: Rosso o bianco
Scarica i link
X
Download Close