Scarica il documento () sui 20
Distribuzione dell’alimentazione IT – PDU, ATS e Bypass

ePDU Eaton Metered In-Line Rack

I modelli ePDU G3 In-Line Metered permettono di aggiornare le unità PDU di base per ottenere un grado di misurazione altamente accurato di Classe 1 IEC e possono essere montati in orizzontale sul rack o in verticale nello spazio 0U. Questi modelli offrono un’estrema accuratezza dell’1% Classe 1 IEC, sono dotati di un avanzato contatore ‘hot-swap’ con display LCD che mostra V, W, A e kWh e permettono di collegare fino a 8 ePDU in serie per condividere la stessa rete di connessione e indirizzo IP.

The Eaton Rack PDU G3 has reached end-of-life status

The Eaton Rack PDU G4 is a fit, form, and function replacement for the G3

Connettività di rete & LCD

Eaton ePDU Metered In-Line Rack offre connettività di rete e un display LCD avanzato per una migliore configurazione. L’unità ePDU G3 è dotata di componenti di rete Hot Swap i quali possono essere aggiornati o sostituiti senza modificare lo stato dell’uscita.

Estrema accuratezza

Valori di accuratezza IEC ±1%: Misura il tuo consumo di energia (kWh), la tensione, la potenza e la corrente in maniera estremamente accurata.

Misurazione della corrente

Ingresso e misurazione della fase, misurazione della corrente degli interruttori automatici
Caratteristiche

The Eaton Rack PDU G3 has reached end-of-life status

The Eaton Rack PDU G4 is a fit, form, and function replacement for the G3
Scarica i link
X
Download Close