Scarica il documento () sui 20
Interruttori

Magnetotermici fino a 63A 6/10kA FAZ6

interruttore magnetotermico FAZ6 è un dispositivo di protezione con sganciatore termico ed elettromagnetico disponibile nelle versioni a 1, 2, 3, 3+N e 4 poli FAZ6 è disponibile con corrente nominale da 0,5 A a 63 A. Il potere d’interruzione è di 10 kA in conformità con la norma IEC/EN 60947-2 e 6 kA in conformità con la norma IEC 60898-1. La guida per la connessione dei morsetti sicura e la clip di fissaggio DIN a 3 posizioni garantisce la connessione sicura e facilita l’installazione.

CARATTERISTICHE D’INTERVENTO
B, C e D
VERSIONI
1, 2, 3, 3+N, 4 poli
CLASSE DI SELETTIVITÀ
3

Caratteristiche principali

  • Interruttore magnetotermico di alta qualità per applicazioni industriali e applicazioni per edifici esclusivi
  • Classe di limitazione della corrente 3
  • Back-up ad alta selettività con fusibile a bassa energia passante
  • Indicatore posizione dei contatti rosso - verde
  • Corrente nominali fino a 63 A
  • Caratteristiche d’intervento B, C, D
  • Potere d’interruzione nominale fino a 10 kA in conformità con la norma IEC/EN 60947-2 e fino a 6 kA in conformità con la norma IEC/EN 60898-1
  • Compatibile con sbarrette di distribuzione standard
  • Guida per la connessione dei morsetti sicura
  • Clip di fissaggio DIN a 3 posizioni per consentire la rimozione dal sistema di distribuzione esistente
  • Gamma di accessori completa, disponibile per installazione successiva

Protezione dei cavi affidabile

Gli interruttori magnetotermici proteggono i cavi dai danni causati da sovraccarichi e cortocircuiti: In caso di pericoli dovuti a correnti elevate, lo sganciatore termico bimetallico dell’interruttore automatico scollegherà l’alimentazione. In caso di cortocircuito, lo sganciatore elettromagnetico scollegherà tempestivamente l’alimentazione.

Una progettazione conforme agli standard e di qualità collaudata.

Gli interruttori descritti nella norma IEC/EN 60898-1 sono concepiti primariamente per l’utilizzo in installazioni domestiche e sono progettati per utilizzo da parte di utenti non specializzati. La norma IEC/EN 60947-2 è applicabile a interruttori automatici con tensione nominale fino a 1.000 V CA o fino a 1.500 V CC.

L’interruttore modulare adatto ad ogni situazione

Gli interruttori con caratteristica d’intervento B sono idonei all'impiego per la protezione di circuiti d’illuminazione e circuiti prese. Per circuiti con spunti o picchi di corrente elevati (ad esempio piccoli motori e i grossi impianti d’illuminazione) sono utilizzati interruttori con caratteristica d’intervento C. Per i carichi induttivi e capacitivi sono usati interruttori con caratteristica d’intervento D (valvole solenoidi, trasformatori ecc.).
Caratteristiche
Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link
X
Download Close