Scarica il documento () sui 20
Interruttori

Differenziali Puri a controllo digitale 125A FRCdM-125 tipo B

FRCmM fa parte della serie di prodotti industriali xEffect per il segmento di produzione macchine.

Questi prodotti offrono un sistema ottimizzato e una protezione aggiuntiva per numerose applicazioni. Disponibili per un’ampio intervallo di correnti nominali e con accessori opzionali. Le funzionalità includono gli indicatori di stato.

conforme a:
IEC 61008, IEC 62423
Corrente nominale
125 A
Tipo
B, Bfq e B+

Caratteristiche principali

  • Dispositivi speciali per corrente residua - per il rilevamento di qualsiasi tipo di corrente
  • Elevato livello di protezione contro gli interventi indesiderati
  • Disponibili in versioni selettive
  • Contatti ausiliari disponibili
  • Indicatore posizione di contatto rosso - verde
  • Modelli da 30 mA per la protezione degli operatori
  • Moderni interruttori differenziali per correnti nominali da 125 A
  • Per la protezione da correnti di gausto/correnti residue e altro ancora
  • Morsetti a doppia funzione sulla parte superiore e inferiore
  • Opzioni di posizionamento delle sbarrette di distribuzione sia sul lato superiore, sia sul lato inferiore
  • Morsetti accessibili anche con le sbarrette di distribuzione installate
  • È possibile l’installazione successiva del contatto ausiliario Z-HD
  • Il dispositivo è adatto a qualsiasi posizionamento d’installazione
  • Intervento indipendentemente dalla tensione di rete (correnti di tipo A)
    Sono richiesti 50 V in CA per l’individuazione di correnti di tipo B

Protezione affidabile per le macchine

Questi prodotti garantiscono un sistema ottimizzato e una protezione aggiuntiva contro le correnti residue di dispersione a terra per un’ampia gamma di applicazioni, offrendo diverse caratteristiche d’intervento per adattarsi a diversi sistemi elettrici e componenti. Disponibili per un’ampio intervallo di correnti nominali e con accessori opzionali.

Gli interruttori differenziali FRCmM-125 xEffect sono dipsonibili in 3 tipi:

Tipo B

Tutti i dispositivi di protezione con rilevamento delle correnti di guasto sono progettati per l’utilizzo in sistemi da 50 Hz in CA e con apparecchiatura elettrica come convertitori di frequenza, gruppi di continuità, dispositivi di ricarica per veicoli elettrici o convertitori di frequenza ad alta potenza. Questi dispositivi individueranno qualsiasi tipo di corrente di guasto in linea con le caratteristiche d’intervento del tipo B in conformità con le normative IEC 60755 (ad esempio incluse le correnti residue in CC). Inoltre, individueranno anche tutte le correnti residue in CA per tutte le frequenze fino a 100 kHz in correnti ondulate (miste)

Tipo Bfq

Adatto per dispositivi di controllo della velocità con convertitori di frequenza per utilizzo domestico, commerciale e industriale. Prevenzione dagli interventi indesiderati grazie a caratteristiche d’intervento specifiche per i convertitori di frequenza. Protezione da qualsiasi tipo di correnti di guasto.

Tipo B +

Interruttori differenziali con rilevamento di qualsiasi tipo di correnti per applicazioni soggette alla presenza di correnti di guasto in CC. Non selettivi, non ritardati Protezione da qualsiasi tipo di correnti di guasto. Inoltre soddisfano i requisiti delle normative antincendio VDE 0664-400.
Caratteristiche
Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link
X
Download Close