Centrale di controllo per l'evacuazione adattativa con fissaggio a parete, alimentazione a batteria integrata o assemblaggio in unità ZB-S/18-AE utilizzando 2 loop bus di comunicazione per il controllo di apparecchi di segnalazione adattativi per la segnalazione delle uscite di emergenza con tecnologia 230V / 216V AC/DC per sistemi d’illuminazione di emergenza in conformità alle normative DIN VDE 0100-560, DIN EN 50172 and V DIN V VDE 0108-100.
Dotata di dispositivo di test automatico e monitoraggio della comunicazione loop bus e visualizzazione individuale delle condizioni e del nome del collegamento loop bus del dispositivo GuideLed DXC.
Grazie alla sua esperienza pluridecennale nella fornitura di sistemi di sicurezza e in particolare delle tecnologie per l'illuminazione di emergenza, il sistema di evacuazione adattiva di Eaton rende possibili evacuazioni più rapide, più sicure e più agili, in particolare se il sistema viene implementato in un luogo pubblico con una soluzione di allarme vocale in grado di offrire un’ulteriore guida.
Al momento dell’installazione, il sistema viene programmato con una gamma di potenziali percorsi di uscita. In base alle informazioni fornite dalle telecamere a circuito chiuso, dal rivelatore di incendi e da altri dispositivi che individuano la natura e l'ubicazione di un pericolo, il dispositivo è in grado di selezionare il percorso più sicuro e veloce per gli occupanti mentre un operatore di sistema designato all'interno dell'edificio ha la possibilità di accettare o respingere questa raccomandazione, in questo modo gli occupanti vengono indirizzati di conseguenza.
A differenza dei sistemi "attivi" e "dinamici", la tecnologia Eaton è completamente adattabile e le istruzioni possono essere modificate in tempo reale. Il sistema è stato ampiamente collaudato ed è conforme agli attuali requisiti normativi, ma nonostante ciò la tecnologia è talmente nuova che le norme specifiche devono ancora essere completate.
I dispositivi di emergenza per la segnalazione delle uscite indicano il percorso di esodo che conduce all’esterno dell’edificio mantenendo sempre la stessa direzione, indipendentemente dalla situazione di pericolo.
Gli apparecchi di segnalazione per le uscite di emergenzabloccano i percorsi di esodo non sicuri in situazioni di evacuazione, guidando così gli occupanti dell'edificio attraverso le vie di esodo più sicure.
I dispositivi per le uscite di emergenzabloccano i percorsi di esodo non sicuri e li riattivano non appena questi tornano ad essere sicuri. Questo permette di reagire con flessibilità a situazioni di pericolo dinamiche (ad esempio in caso di un incendio o di un attacco).
Dispositivo monofacciale a LED per la segnalazione delle uscite, conforme alle norme europee EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN 4844-1 and DIN EN 1838 con funzione aggiuntiva per la visualizzazione di una "X" rossa per indicare un'area chiusa o bloccata.
Speciale Convertitore LED con modulo di monitoraggio integrato per il monitoraggio di apparecchi singoli con commutatori di indirizzo a 20 cifre e interfaccia bus supplementare per il collegamento all'evacuazione adattiva Eaton con l'utilizzo dell'unità EATON AE-CU.
| Codice | Descrizione |
| 40071361359 | Montaggio a superficie / incassato e a parete |
| Tensione nominale primaria | 230 V AC +10%, -15% |
| Corrente nominale primaria | 75 mA |
| Frequenza nominale | 50 Hz |
| Grado di protezione | IP 30 |
| Classe di isolamento | I |
| Temperatura ambiente | da -5°C a +40°C |
| Tensione nominale secondaria | 18,5 V - 29,5 V |
| Batteria | 2 x 12 V / 12 Ah |
| Corrente max. batteria | 3,5 A |
| Caratteristiche di carica | Tensione costante con compensazione della temperatura |
| Tempo di backup minimo | 30 h |
| Peso compresa la batteria | 14 kg |
| Dimensioni (AxPxL in mm) | 395 x 495 x 180 |
| Materiale della base dell’involucro | Lamiera d'acciaio, verniciatura a polvere |
| Materiale della parte frontale | Termoplastico |
| Ingressi | |
| Linea loop indirizzabile | 4 |
| Input attivi scenario | 2 (ulteriori a richiesta) |
| Lunghezza massima anello | 2,000 m / I(ST)Y 4 x 2 x 0,8 mm |
| Numero massimo di GuideLed DX/DXC per anello | 60 |
| Uscite | |
| Contatto pulito in scambio | 2 |
| Portata contatto | 24 V / 1 A |
| Fusibile | 1,35 A |
| Codice | Descrizione |
| 40071361360 | *AE-CU-E, variante d’installazione per ZB-S/18-AE |
| *Nota: non adatto ai sistemi AT-S+ e LP-STAR |
|
| Tensione nominale primaria | 28,5 V DC |
| Corrente nominale primaria | 4,2 A |
| Grado di protezione | IP 20 |
| Classe di isolamento | I |
| Temperatura ambiente | da -5°C a +40°C |
| Tensione nominale secondaria | 18,5 V - 29,6 V |
| Peso | 8 kg |
| Dimensioni (AxPxL in mm) | 200 x 500 x 190 |
| Materiali | Lamiera d'acciaio, verniciatura a polvere |
| Ingressi | |
| Linea loop indirizzabile | 4 |
| Input attivi scenario | 2 (ulteriori a richiesta) |
| Lunghezza massima anello | 2,000 m / I(ST)Y 4 x 2 x 0,8 mm |
| Numero massimo di GuideLed DX/DXC per anello | 60 |
| Uscite | |
| Contatto pulito in scambio | 2 |
| Portata contatto | 24 V / 1 A |
| Fusibile | 1,35 A |
Supporto da Eaton
Contattaci
Eaton industries Italy srl
via San Bovio 3 20090 Segrate (MI)
Telefono: +39 02 959501
E-Mail: infoita@eaton.com