Scarica il documento () sui 20
Apparecchi Autonomi

3583 LED - Apparecchio per l’illuminazione di emergenza autonomo

3583 LED è un apparecchio per l’illuminazione di emergenza ad incasso in grado di fornire una luminosità pari a 385lm a fascio aperto. Utilizzabili in un’ampia gamma di applicazioni, tra le quali aree con altezze di montaggio elevate fino a 9m. Periodo di funzionamento da 1, 3 o 8 ore selezionabile in base alle necessità dell’applicazione (flusso luminoso alla fine del periodo di funzionamento: 100% a 1h; 70% a 3h; 25% a 8h). 3583 LED è dotato di una batteria agli ioni di litio a basso impatto ambientale. L'uso dei LED e dei dispositivi automatici di controllo e monitoraggio (CGLine+) riduce notevolmente i costi di gestione e di manutenzione dell'impianto.
Ecocompatibile
Tecnologia con batteria al litio con sorgente luminosa a LED
Design discreto
Sistema di illuminazione ad incasso per una migliore integrazione con l’ambiente di applicazione
Tecnologia più recente
Monitoraggio ed esecuzione di prove automatici grazie a CGLine+

Caratteristiche

  • Emissione luminosa di 385 lm
  • Durata selezionabile di 1 ora, 3 ore e 8 ore
  • Batteria al litio
  • Tecnologia CGLine+
  • Progettato per installazioni e montaggio ad altezze elevate e fino a 9m
  • Diametro per il fissaggio a soffitto di 68mm

Installazione semplificata

La semplice installazione è una caratteristica fondamentale per gli apparecchi d’illuminazione di sicurezza a LED 3583 grazie al semplice sistema di bloccaggio a clip.

Semplicemente il sistema di monitoraggio più flessibile e affidabile per la massima tranquillità

Gli apparecchi di illuminazione a LED 3583 possono essere monitorati in modo affidabile ed efficiente grazie alla tecnologia CGLine+.
Caratteristiche

CODICI PRODOTTO

Apparecchi

Order code Description
40071353365 3583 1-8h/D LED CGLine+

Specifiche tecniche

Mounting method: Ceiling recessed mounting
Light source: LED not exchangeable
Housing Material: Sheet steel
Housing Color: White
Rated supply voltage, Frequency: 230 V AC, 50/60 Hz
Protection class: II
Degree of protection (IP): IP20
Duration: 1-3-8h Configurable
Luminous flux at emergency operation: 385lm
Viewing distance: N/A
Degree of impact resistance (IK): IK03
Operation: Maintained / Non-Maintained (M / NM)
Testing system: Auto-Test | CGLine+
Luminaire type: Safety luminaire for escape route and open area lighting
Scarica i link
X
Download Close