Scarica il documento () sui 20
Apparecchi Autonomi

i-P65 - Apparecchio autonomo per illuminazione di sicurezza & delle vie di esodo

i-P65 è un apparecchio di emergenza con prestazioni elevate che utilizza la più recente tecnologia LED e lampade innovative per offrire una soluzione accattivante, affidabile e funzionale per uso interno ed esterno. La gamma è stata progettata per facilitare l’installazione offrendo un apparecchio con un aspetto gradevole e compatto e con una distribuzione luminosa ottimizzata.

Dotato di numerose caratteristiche e vantaggi, i-P65 può essere utilizzato per garantire l’illuminazione delle vie di fuga, segnalazione mono e bifacciale in quelle aree in cui la principale necessità consiste nel coniugare gli aspetti estetici con la solidità.

L’utilizzo del LED e dei dispositivi di prova e monitoraggio automatici (CGLine+) riducono notevolmente i costi operativi e di manutenzione. 

Utilizzo multifunzionale
Percorsi di esodo, illuminazione antipanico o segnalazione di sicurezza (mono o bifacciale)
Solidità
Grado di protezione IP65 e resistenza agli urti IK10
Tecnologia più recente
Monitoraggio ed esecuzione di test automatici grazie a CGLine+

Caratteristiche

  • Distanza di visibilità di 20 m
  • Massima emissione luminosa di 153 lm
  • Durata di 3 ore
  • Tecnologia CGLine+
  • Grado di protezione IP65
  • Resistenza agli urti IK10
  • Disponibile con riscaldatore di batteria per basse temperature
  • Installazione a parete e a soffitto

Utilizzo multifunzionale versatile

La gamma può essere utilizzata per percorsi di esodo, aree aperte e segnalazione di sicurezza con i relativi accessori
Illuminazione delle vie di esodo o di aree aperte/antipanico
Segnalazione di sicurezza monofacciale
Segnalazione di sicurezza bifacciale

Elevato grado di protezione da acqua, polvere e urti

Il nome stesso del prodotto i-P65 richiama l’elevato grado di protezione che caratterizza questa gamma, dotata inoltre della resistenza agli urti IK10 che la rende adatta per aree in cui sono presenti spruzzi d’acqua, polvere e in generale spazi in cui è richiesta una struttura solida.

In sintesi, lo possiamo definire il sistema di monitoraggio più flessibile e affidabile per raggiungere la massima tranquillità

Gli apparecchi di illuminazione i-P65 possono essere monitorati in modo affidabile ed efficiente grazie alla tecnologia CGLine+.
Caratteristiche

CODICI DEL PRODOTTO

Apparecchi di illuminazione

Codice Descrizione
IP65LEDE3HCGL iP65 LED  3H SA/SE ASIMMETRICO CGLine+
IP65LEDE3HIS iP65 LED  3H SA/SE ASIMMETRICO AD
IP65LEDEX3HCGL iP65 LED  3H SA/SE BIFACCIALE CGLine+
IP65LEDEX3HIS iP65 LED  3H SA/SE BIFACCIALE AD
IP65LEDO3HCGL iP65 LED  3H SA/SE SIMMETRICO CGLine+
IP65LEDO3HIS iP65 LED  3H SA/SE SIMMETRICO AD

Accessori

Codice Descrizione
IP65DBLLEG7010 iP65 PITTOGRAMMI BIFACCIALI (ISO7010)
IP65LEG7010 iP65 PITTOGRAMMI MONOFACCIALI (ISO7010)

SPECIFICHE TECNICHE

Opzioni di installazione: Montaggio parete o soffitto | Montaggio superficiale
Sorgente luminosa: LED
Materiale: Policarbonato
Colore: Grigio
Alimentazione: 230 - 240 V AC, 50/60 Hz
Classe di protezione: I
Grado di protezione (IP): IP65
Autonomia: 3h
Flusso luminoso in emergenza: 148lm a 153lm
Distanza di visibilità: 20m
Grado di resistenza agli urti (IK): IK10
Funzionamento: SA - Permanente / SE - Non permanente | SA - Permanente
Versioni: Test automatici | CGLine+
Tipologia: Apparecchio di illuminazione di emergenza o segnalazione di sicurezza
Scarica i link
X
Download Close