Scarica il documento () sui 20
Apparecchi Autonomi

Micropoint 2 High Output - Apparecchio per illuminazione di sicurezza autonomo

Micropoint 2 High Output è un faretto di emergenza da incasso a LED e dotato di specifiche tecniche elevate, progettato per l’uso nelle vie di fuga e come illuminazione antipanico di emergenza per installazioni su soffitti alti. Soddisfa i requisiti di installazione in luoghi specifici ad alto rischio come zone di rifugio per disabili, sale operative, cucine, locali di pronto soccorso, sale di terapia e aree di accoglienza e soddisfa i requisiti per raggiungere elevate emissioni luminose da 10.8lx richiesti nelle applicazioni per vie di fuga. 

Come per il resto della gamma Micropoint 2, la facilità di installazione, il minore consumo di energia e la manutenzione minima riducono il costo di esercizio senza comprometterne le prestazioni o l’estetica.

L’utilizzo di LED e dispositivi di prova e monitoraggio automatici (AT e CGLine+) riducono notevolmente i costi operativi e di manutenzione.

Prestazioni elevate
10,8 lux per le applicazioni di un percorso di esodo
Design discreto
Incassato e rotondo per soddisfare le esigenze degli architetti
Tecnologia più recente
Monitoraggio ed esecuzione di prove automatici grazie a CGLine+

Caratteristiche

  • Emissione luminosa di 298 lm
  • Massima distanza di 22,7 m con un’altezza di 14 m
  • LED ad alta efficienza
  • Durata di 3 ore
  • Grado di protezione IP44
  • Montaggio da incasso a filo con il soffitto
  • Progettato per tutte le applicazioni all’interno ad alto rischio da incasso
  • Tecnologia CGLine+

Mantenere in sicurezza gli spazi caratterizzati da altezze elevate

La famiglia High Output è un’estensione della gamma Micropoint 2 e spinge verso nuovi orizzonti. Progettato per applicazioni con soffitti alti e aree ad alto rischio, soddisfa i requisiti della norma EN 1838.

Installazione semplice

Dotato di clip di fissaggio a molla, Micropoint 2 High Output garantisce un’installazione semplice per una finitura ottimale e discreta.

In sintesi, lo possiamo definire il sistema di monitoraggio più flessibile e affidabile per raggiungere la massima tranquillità

Gli apparecchi di illuminazione Micropoint 2 High Output possono essere monitorati in modo affidabile ed efficiente grazie alla tecnologia CGLine+.
Caratteristiche

CODICI DEL PRODOTTO

Apparecchi di illuminazione

Codice Descrizione
MP2HI3HIS MICROPOINT 2 INC AD 3H SE ASIMMETRICO ALTO FLUSSO
MP2HI3HCGL MICROPOINT 2 INC 3H SE ASIMMETRICO ALTO FLUSSO CGLINE+

SPECIFICHE TECNICHE

Opzioni di installazione: Montaggio soffitto | Montaggio incasso
Sorgente luminosa: LED
Materiale: Alluminio
Colore: Bianco
Alimentazione: 220 - 240 V AC, 50/60 Hz
Classe di protezione: II
Grado di protezione (IP): IP44
Autonomia: 3h
Flusso luminoso in emergenza: 298lm
Distanza di visibilità: N/A
Grado di resistenza agli urti (IK): IK03
Funzionamento: SE - Non Permanente
Versioni: Test automatici | CGLine+
Tipologia: Apparecchio di illuminazione di emergenza per vie di esodo e aree aperte/antipanico
Scarica i link
X
Download Close