Scarica il documento () sui 20
Apparecchi Autonomi

Micropoint 2 - Apparecchio per illuminazione di sicurezza autonomo

Micropoint 2 è un apparecchio per l’illuminazione di emergenza a incasso che utilizza la più recente tecnologia LED ed ottiche innovative per offrire una distribuzione luminosa ottimale in modo discreto all’interno di qualsiasi contesto architetturale.

Micropoint 2 utilizza un innovativo design delle ottiche in grado di sfruttare la luce LED in modo efficiente per offrire una distribuzione uniforme per via di fuga o illuminazione antipanico in uno spazio aperto, migliorando le prestazioni e riducendo il consumo di energia elettrica. I livelli di luce preimpostati possono essere regolati secondo le seguenti modalità: permanente modalità di funzionamento come luce di cortesia, regolabile tramite un pulsante touch sul corpo dell’apparecchio.

L’utilizzo del LED unitamente a dispositivi di prova e monitoraggio automatici (CGLine+) riducono notevolmente i costi operativi e di manutenzione.

Ottiche innovative
2 ottiche diverse per percorsi di esodo o spazi aperti
Design discreto
Incassato e rotondo per soddisfare le esigenze degli architetti
Tecnologia più recente
Monitoraggio ed esecuzione di test automatici grazie a CGLine+

Caratteristiche

  • LED e lenti ad alta efficienza
  • Massima emissione luminosa di 153 lm
  • Massima distanza di 19,6 m con un’altezza di 3 m
  • Durata di 3 ore
  • 4 livelli di luce preimpostati nella modalità permanente SA
  • Grado di protezione IP44
  • Montaggio da incasso a filo con il soffitto
  • Utilizzo versatile e multifunzionale (percorsi di esodo e aree aperte)
  • Tecnologia CGLine+

Costo totale di gestione ridotto senza comprometterne l’estetica

Micropoint 2 da incasso unisce manutenzione ridotta al minimo, minore consumo energetico e aspetto estetico per soddisfare le molteplici esigenze di un edificio.

Installazione semplice

Dotato di clip di fissaggio a molla, Micropoint 2 garantisce un’installazione semplice per una finitura ottimale e discreta.

In sintesi, lo possiamo definire il sistema di monitoraggio più flessibile e affidabile per raggiungere la massima tranquillità

Gli apparecchi di illuminazione Micropoint 2 possono essere monitorati in modo affidabile ed efficiente grazie alla tecnologia CGLine+.
Caratteristiche

CODICI DEL PRODOTTO

Apparecchi di illuminazione

Codice Descrizione
MP2E3HIS MICROPOINT 2 INC AD 3H SA/SE ASIMMETRICO
MP2E3HCGL MICROPOINT 2 INC 3H SA/SE ASIMMETRICO CGLINE+
MP2O3HIS MICROPOINT 2 INC AD 3H SA/SE SIMMETRICO
MP2O3HCGL MICROPOINT 2 INC 3H SA/SE SIMMETRICO CGLINE+

SPECIFICHE TECNICHE

Opzioni di installazione: Montaggio soffitto | Montaggio incasso
Sorgente luminosa: LED
Materiale: Alluminio | Policarbonato
Colore: Bianco
Alimentazione: 230 - 240 V AC, 50/60 Hz
Classe di protezione: II
Grado di protezione (IP): IP44
Autonomia: 3h
Flusso luminoso in emergenza: 148lm a 153lm
Distanza di visibilità: N/A
Grado di resistenza agli urti (IK): IK03
Funzionamento: SA - Permanente / SE - Non permanente
Versioni: Test automatici | CGLine+
Tipologia: Apparecchio di illuminazione di emergenza per vie di esodo e aree aperte/antipanico
Scarica i link
X
Download Close