Scarica il documento () sui 20
Presto ritirato dalla produzione
Prodotti per la ricarica dei veicoli elettrici

Green Motion Home

Green Motion Home di Eaton è una unità di ricarica AC per veicoli elettrici progettata specificamente per l’impiego in ambienti interni ed esterni, in parcheggi privati per abitazioni monofamiliari. Questa unità di ricarica per veicoli elettrici offre molteplici vantaggi:

  • Ricarica di veicoli elettrici in sicurezza grazie alla tecnologia brevettata
  • Ricarica conveniente adatta a tutti i tipi di veicoli elettrici privati
INTERVALLO DI POTENZA
3,7 kW, 7,4 kW, 11 kW e 22 kW
TOPOLOGIA
Connettore o presa di Tipo 2
OPZIONI DI MONTAGGIO
Montaggio a parete o a pavimento

Unità di ricarica per veicoli elettrici personalizzabile adatto a tutti i tipi di applicazioni domestiche

Green Motion Home è stata progettata per l’utilizzo in ambienti interni ed esterni e può essere personalizzata con un’ampia gamma di opzioni. L’unità di ricarica AC per veicoli elettrici è compatibile con qualsiasi tipo di veicolo elettrico che utilizza con ricarica in Modo 3 e sono dotati di connettore di Tipo 2. Prevede sia l’installazione a parete o a pavimento, con presa o connettore integrati.

Ricarica per veicoli elettrici compatibile con le tecnologie del futuro

Green Motion Home prevede l’opzione di regolazione della potenza di uscita; questo permetterà all’utente di allineare la potenza di uscita di Green Motion Home con il dispositivo di ricarica di bordo della propria auto senza necessità di interventi sull’impianto. Solo in caso di necessità di aggiornamento a una potenza di 22 kW può essere necessario sostituire il cavo o il connettore.

Semplice e facile da usare

Per avviare la ricarica, sarà sufficiente che gli utenti connettano il loro veicolo all’unità. Una APP dedicata rende possibile la ricarica sicura, l’aggiornamento automatico del firmware e esclusivi comandi rapidi.

Estensioni della garanzia UPS

Ti offriamo la massima tranquillità - Estendi la tua garanzia EVCI con 1 o 3 anni aggiuntivi.d Durante il periodo di garanzia aggiuntivo, avrai diritto a una sostituzione standard dell’UPS, compresi i costi di spedizione, e avrai accesso all'assistenza telefonica dedicata. Per maggiori informazioni, fai clic qui:

Unità Green Motion Home

Green Motion Home di Eaton è una unità di ricarica AC per veicoli elettrici progettata specificamente per l’impiego in ambienti interni ed esterni, in parcheggi privati per abitazioni monofamiliari.

Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link
X
Download Close