Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
Sistemi a fogli filtranti

BECO INTEGRA PLATE A400 EC

Il sistema di filtrazione di profondità di Eaton è indicato per attività di filtrazione cruciali nel settore farmaceutico, biotecnologico, chimico, cosmetico e alimentare.

Il filtro BECO INTEGRA PLATE A400 EC di Eaton è un filtro a più fogli con camera esterna ed è sigillato utilizzando solo fogli filtranti di profondità. Per maggiore protezione, il gruppo filtro è sigillato tramite le guarnizioni della camera esterna.

Pulizia
CIP/SIP
Design
Con camera esterna
Materiale
Acciaio inox AISI 316L elettrolucidato

Caratteristiche principali

  • CIP del gruppo filtro - senza fogli filtranti di profondità
  • Scarico completo del filtro grazie all’esclusivo design della piastra filtrante
  • Funzionamento sicuro e nessun trasudo grazie alla camera esterna sigillata e alla regolazione automatica della pressione idraulica
  • Facilità di utilizzo e pulizia grazie al design ergonomico dello chassis e alla griglia di supporto aperta delle piastre filtranti
  • La torta scarica verso il basso nella vaschetta posta sotto il gruppo filtro
  • Progettato e fabbricato in conformità con le linee guida CGMP e i regolamenti della FDA 

Settori di impiego:

  • Prodotti farmaceutici
  • Biotecnologie
  • Chimica raffinata 
  • Prodotti chimici
  • Cosmetica
  • Alimentare
  • Bevande
Caratteristiche

Specifiche

Pressione di esercizio: Massimo 87 psi (600 kPa/6 bar)
Pressione differenziale: Massimo 58 psi (400 kPa/4 bar)
Temperatura di esercizio: Massimo 284 °F (140 °C), in base alle piastre del filtro utilizzate
Superficie filtrante per foglio: 1,3 piedi² (0,12 m²)
Parti a contatto con il prodotto: Acciaio inox AISI 316L/AISI 316 Ti
Altre parti: Acciaio inox AISI 304
Guarnizioni/O-ring: Silicone, EPDM, Viton rivestito in FEP (omologato FDA)
Ingresso filtro: DN 25, DIN 11851/ISO 1"
Uscita filtro: DN 25, DIN 11851/ISO 1"

Piastre/telai torta per filtrazione

  Larghezza Volume torta* Peso
  pollici (mm) galloni (l) libbre (kg)
Piastra del filtro 0,32 (8) - 7,1 (3,2)
Piastra di alimentazione 0,32 (8) - 7,1 (3,2)
Telaio torta 0,32 (8) 0,13 (0,48) 5,5 (2,5)
Telaio torta 0,71 (18) 0,44 (1,65) 12,1 (5,5)
Telaio torta 0,98 (25) 0,66 (2,50) 16,8 (7,6)
Telaio torta 1,57 (40) 1,14 (4,30) 26,9 (12,2)
Tipo Superficie filtrante Volume torta* Dimensione chassis Piastre/telai torta per filtrazione Fogli filtranti di profondità 14,8 x 15,8 pollici (377 x 400 mm) Peso
  piedi² (m²) galloni (l)   quantità quantità  libbre (kg)
A400 SF

46,5 (4,32)

80,1 (7,44)

129,2 (12,00)

-

-

-

1

2

3

17/18

30/31

49/50

36

62

100

1.195 (542)

1.424 (646)

1.735 (787)

A400 ASF con telai torta 0,32" (8 mm)

46,5 (4,32)

80,1 (7,44)

129,2 (12,00)

2,3 (8,64)

3,9 (14,88)

6,3 (24,00)

1

2

3

17/18

30/31

49/50

36

62

100

1.169 (530)

1.376 (624)

1.658 (752)

A400 ASF con telai torta 0,71" (18 mm)

33,6 (3,12)

54,3 (5,04)

95,6 (8,88)

5,7 (21,45)

9,2 (34,65)

16,1 (61,05)

1

2

3

12/13

20/21

36/37

26

42

74

1.191 (540)

1.389 (630)

1.739 (789)

A400 ASF con telai torta 0,98" (25 mm)

25,8 (2,40)

46,5 (4,32)

80,1 (7,44)

6,6 (25,00)

11,9 (45,00)

20,3 (77,00)

1

2

3

9/10

17/18

30/31

20

36

62

1.180 (535)

1.415 (642)

1.768 (802)

A400 ASF con telai torta 1,57" (40 mm)

18,1 (1,68)

33,6 (3,12)

59,4 (5,52)

8,0 (30,10)

14,8 (55,90)

26,1 (98,90)

1

2

3

6/7

12/13

22/23

14

26

46

1.180 (535)

1.426 (647)

1.810 (821)