Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

BF-WP

I filtri essiccatori della serie BF-WP di Eaton permettono il "passaggio" dell’aria in funzione dell’aumento o della riduzione del livello dell’olio. I filtri prevengono la penetrazione di contaminanti dall’aria circostante nel fluido idraulico. L’aria contiene particelle e umidità che possono causare corrosione, aumentare l’usura delle attrezzature e ridurre le prestazioni del fluido.

Tipo di filtro
Essiccatore
Flusso di aria
10P: 106-198 galloni/min
(40-750 l/min)
10VG: 17-37 galloni/min
(64-140 l/min)
Collegamento
Collegamento con filettatura

Caratteristiche principali

  • Ricaricabile con agente essiccante
  • Disponibile con adattatore e indicatore di intasamento
  • Filtro dell’aria avvitabile di sostituzione disponibile a parte
  • Il sigillo e il tappo in plastica impediscono l’ingresso di umidità prima dell’installazione

Applicazioni

  • Sistemi idraulici
  • Sistemi di lubrificazione dei cuscinetti
  • Macchine movimentazione terra
  • Riduttori
  • Sistemi idraulici robotici
Caratteristiche

Specifiche

Tipo flusso di aria in l/min,   Δp circa 10 mbar
  10P 10VG
BF-WP 45 400 64
BF-WP 90 750 140
Scarica i link
X
Download Close