Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

DSF

I filtri in pressione con commutazione della serie DSF tollerano una pressione di esercizio fino a 363 psi (25 bar). I picchi di pressione possono essere assorbiti con un margine di sicurezza sufficiente. La valvola di commutazione a tre vie integrata al centro dell’alloggiamento consente di passare dal lato sporco al lato pulito del filtro senza interrompere le operazioni. I filtri possono essere installati come filtri di aspirazione, in pressione o sul ritorno.

Tipo di filtro
Installazione in linea
Pressione massima d’esercizio
363 psi (25 bar)
Temperatura di esercizio
14-212 °F (-10-100 °C)

Caratteristiche principali

  • Valvola di commutazione
  • Elevata stabilità intrinseca
  • Eccellente capacità di filtrazione
  • Elevata capacità di ritenzione delle impurità
  • Lunga durata in servizio
  • Indicato per fluidi a base di petrolio
  • Emulsioni acqua in esadecano
  • Glicoli dell’acqua
  • La maggior parte dei fluidi idraulici e degli oli lubrificanti
Caratteristiche

Specifiche

Temperatura di esercizio: Da +14 °F a +212 °F
Fluidi impiegati: oli minerali, altri fluidi su richiesta
Pressione massima d’esercizio: 363 psi
Pressione di prova: 725 psi
Collegamento di processo: Collegamento con flangia SAE 3.000 psi o con filettatura
Materiale alloggiamento: EN-GJS-400-18-LT
Materiale di ritenuta: Nitrile (NBR) o Viton (FPM), altri materiali su richiesta
Posizione di montaggio: Verticale
Scarica i link
X
Download Close