Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

EDNR

I filtri doppi in acciaio inossidabile per oli lubrificanti EDNR di Eaton sono fondamentali per proteggere le attrezzature e migliorare al contempo prestazioni e affidabilità. Il design semplificato è un perfetto esempio della robustezza dell’intera gamma per la filtrazione di sistemi idraulici e lubrificanti di Eaton. I filtri in pressione con commutazione della serie EDNR tollerano una pressione di esercizio fino a 232 psi (16 bar).

Tipo di filtro
Installazione in linea
Pressione massima d’esercizio
232 psi (16 bar)
Temperatura di esercizio
Da -10 a 100 °C (da 14 a 212 °F)

Caratteristiche principali

  • Eccellente capacità di filtrazione
  • Elevata capacità di ritenzione delle impurità
  • Lunga durata in servizio

Applicazioni

  • Indicato per tutti i fluidi a base di petrolio
  • Emulsioni acqua in esadecano
  • La maggior parte dei fluidi idraulici e
    oli lubrificanti.
Caratteristiche

Specifiche

Temperatura di esercizio massima: Da -10 a 100 °C (da 14 a 212 °F)
Fluidi impiegati: oli minerali, altri fluidi su richiesta
Pressione massima d’esercizio: 232 psi (16 bar)
Collegamento di processo standard: Collegamento a flangia SAE 3.000 psi o flangia EN1092/1 16 bar
Materiale dell’involucro: Acciaio inox 
Materiale delle guarnizioni: Nitrile (NBR) o Viton (FPM), altri materiali su richiesta
Posizione di montaggio: Verticale
Collegamenti di scarico: G 1
Collegamenti di misurazione: G ¼
Scarica i link
X
Download Close