Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

MDV

I filtri a pressione delle serie MDV sono indicati per una pressione di esercizio massima di 2.900 psi (200 bar). Il filtro MDV è installato in linea. Le valvole interne sono integrate nel supporto di centraggio dell’elemento filtrante. La valvola di pressione differenziale si apre indipendentemente dalla pressione di esercizio a un valore di pressione differenziale tra interno ed esterno prestabilito, consentendo l’afflusso parziale di liquido non filtrato dal serbatoio.

Tipo di filtro
Installazione in linea
Pressione massima d’esercizio
2.900 psi (200 bar)
Temperatura di esercizio
14-176 °F (-10-80 °C)

Caratteristiche principali

  • Manutenzione semplificata
  • Elevata stabilità intrinseca
  • Eccellente capacità di filtrazione
  • Elevata capacità di ritenzione delle impurità
  • Lunga durata in servizio

Applicazioni:

  • Utilizzato per fluidi a base di petrolio
  • Emulsioni acqua in esadecano
  • Glicoli dell’acqua
  • La maggior parte dei fluidi sintetici e dei fluidi lubrificanti.
Caratteristiche

Specifiche

Intervallo di temperatura: Da +14 °F a +176 °F (+212 °F per breve tempo)
Fluidi impiegati: Oli minerali, altri fluidi su richiesta
Pressione massima d’esercizio: 2.900 psi
Pressione di prova: 4147 psi
Sistema di collegamento: collegamento con filettatura
Materiale alloggiamento: lega di alluminio forgiato; acciaio al carbonio
Materiale di ritenuta: Nitrile (NBR) o Viton (FPM), altri materiali su richiesta
Posizione di montaggio: Verticale
Scarica i link
X
Download Close