Progettate e realizzate per i sistemi di lubificazione e manutenzione dell’olio, le unità mobili di filtro Eaton sono affidabili e versatili. In aggiunta al filtro esistente, è ideale per la filtrazione secondaria del flusso. Il suo design portatile e compatto consente di utilizzarlo in zone di difficile accesso.
Le unità filtranti della serie UMP hanno una pompa pneumatica a doppio diaframma al posto di una pompa a ingranaggi elettronica e sono indicate per le applicazioni a prova di esplosione (II 2 G/D c IIA T5).
| UMP 20 | UMP 40 | |
| Finezza di filtrazione: | 4, 5, 7 o 10 μm(c) | 4, 5, 7 o 10 μm(c) |
| Temperatura dell’olio: | Da +23 °F a +140 °F | -5°C ÷ +60°C |
| Peso: | circa 99 libbre | circa 48 kg |
| Fluidi impiegati: | olio idraulico a base di olio minerale da 46 SUS, altri fluidi su richiesta | olio idraulico a base di olio minerale da 10 mm²/s, altri fluidi su richiesta |
| Conducibilità: | ≥ 200 S/m | ≥ 200 S/m |
| Ritenuta del fluido/membrana: | Viton / PTFE |
Viton / PTFE |