Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

BECODISC BX1

I moduli lenticolari di profondità BECODISC BX1 contengono due strati filtranti di profondità BECOPAD P in cellulosa, caratterizzati da elevata purezza in un’unica unità filtrante. Il design a doppio strato delle celle filtranti consente una filtrazione in due passaggi con gradi di separazione ottimizzati per la filtrazione preliminare e la microfiltrazione. La gamma offre una graduazione praticamente continua in un range di separazione tra 10 e 0,2 µm, garantendo un portafoglio completo per tutte le esigenze dei clienti.

MATERIALE FILTRANTE
Cellulosa di elevata purezza
APPLICAZIONE
Filtrazione sgrossante, brillantante e microfiltrazione; riduzione e ritenzione microbiologica
CONFORMITÀ
FDA, CE 1935/2004, UE 10/2011

Caratteristiche principali

  • Ciclo di vita vantaggioso grazie ai due passaggi di filtrazione in un unico housing
  • Prestazioni ottimizzate in virtù della maggiore capacità di ritenzione separazione dei solidi sospesi dei solidi sospesie delle particelle
  • Facilità di utilizzo e ridotti tempi di preparazione
  • Ingombro ridotto e costi di investimento inferiori per gli housing
  • La configurazione a doppio strato e il mezzo filtrante BECOPAD P richiedono entrambi un volume di risciacquo inferiore, con una riduzione dei costi del processo
  • Ottima resistenza chimica e meccanica
  • Basso adsorbimento da carica elettrica
  • Contenuto minimo di endotossine per una maggiore sicurezza del prodotto

Campi d’impiego:

  • Prodotti chimici fini e speciali
  • Biotecnologia
  • Prodotti farmaceutici

Caratteristiche

Specifiche

    Portata d’acqua
 
   
Mezzo filtrante di profondità utilizzato: BECOPAD P Grado di separazione nominale μm Δ p = 100 kPa* in l/m²/min △ p = 14,5 psi in galloni/min/piede² Contenuto di endotossine (EU/ml) Codice Strato di pre-filtrazione Codice Strato di filtrazione principale
BECOPAD P 170 0,2-0,4 77 1,9 < 0,025 C 17
BECOPAD P 270 0,5-0,7 …135… 3,3 < 0,025 E 27
BECOPAD P 350 0,7-1,0 …160 3,9 < 0,025 F 35
BECOPAD P 550 2,0-3,0 570 14,0 < 0,025 H 55
BECOPAD P580 8,0-10,0 3571 87,6 < 0,025 I 58

* 100 kPa = 1 bar

**    Analisi del contenuto di endotossine dopo il risciacquo con 25 l/m² (0,61 galloni/piede²) di acqua per preparazioni iniettabili (WFI)

Scarica i link
X
Download Close