Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

BECODISC BXP

I moduli lenticolari di profondità BECODISC BXP contengono due strati filtranti di profondità BECO PR, che soddisfano gli elevati requisiti dell’industria farmaceutica, in un’unica unità filtrante. Il design a doppio strato delle celle filtranti consente una filtrazione in due passaggi con gradi di separazione ottimizzati per la filtrazione preliminare e la microfiltrazione La gamma offre una graduazione praticamente continua in un range di separazione tra 20 e 0,1 µm, garantendo un portafoglio completo per tutte le esigenze dei clienti

MATERIALE FILTRANTE
Cellulosa con componenti minerali
APPLICAZIONE
Filtrazione sgrossante, brillantante e microfiltrazione; riduzione e rimozione microbiologica
CONFORMITÀ
FDA, CE 1935/2004, UE 10/2011

Caratteristiche principali

  • Massima affidabilità grazie all’abbinamento ideale di vari meccanismi di filtrazione (di superficie, di profondità e per adsorbimento) e delle caratteristiche adsorbenti.
  • Alta ritenzione di endotossine e massimo tasso di ritenzione microbiologica.
  • Ridotto contenuto di endotossine. Garantisce la sicurezza del prodotto
  • Filtrazione economica grazie ai due passaggi di filtrazione in un unico housing
  • Prestazioni ottimizzate in virtù della maggiore capacità di ritenzione dei solidi sospesi e delle particelle
  • Facilità di utilizzo e ridotti tempi di preparazione
  • Ingombro ridotto e costi di investimento inferiori per gli housing
  • La configurazione a doppio strato richiede un volume di risciacquo inferiore, con una riduzione dei costi del processo

Campi d’impiego:

  • Prodotti chimici fini e speciali
  • Biotecnologia
  • Prodotti farmaceutici

Caratteristiche

Specifiche

    Portata d’acqua
 
   
Strato filtrante di profondità BECO PR utilizzato Grado di separazione nominale μm Δ p = 100 kPa* in l/m²/min △ p = 14,5 psi in galloni/min/piede² Contenuto di endotossine (EU/ml) Codice Strato di pre-filtrazione Codice Strato di filtrazione principale
PR Steril S 100 0,1 30 0,7 < 0,125 A 01
PR Steril S 80 0,2 46 1,1 < 0,125 B 02
PR Steril 40 0,4 61 1,5 < 0,125 C 04
PR 12 0,8 175 4,3 < 0,125 D 08
PR 5 2,0 330 8,1 < 0,125 E 20
PR 1 4,0 2381 58,4 < 0,125 F 40
PR CP03S 20,0 7140 175,2 < 0,125 G [-]

*   100 kPa = 1 bar

** Analisi del contenuto di endotossine dopo il risciacquo con 50 l/m² (1,23 galloni/piede²) di acqua per preparazioni iniettabili (WFI)

Scarica i link
X
Download Close