Scarica il documento () sui 20
Quadri BT assemblati in fabbrica

xModular

Eaton xModular è una soluzione prefabbricata per data center modulari scalabili, che offre la massima affidabilità e flessibilità, progettata per soddisfare le esigenze IT, di alimentazione e dei sistemi skid in continua evoluzione. I nostri data center containerizzati integrano moduli di potenza, sistemi di raffreddamento e UPS modulari EnergyAware per offrire la massima efficienza, semplicità di installazione bassi costi di gestione. Ideale per ambienti edge, co-location, hyperscale, remoti e d’importanza critica, xModular consente un’espansione o un aggiornamento dell’infrastruttura sicura e rapida.

Scopri il nostro xModular

Scopri di più sul data center modulare xModular di Eaton, che combina una comprovata esperienza globale nel data center, un servizio con un singolo punto di contatto e prodotti di alta qualità progettati per la massima sicurezza, integrazione e affidabilità.

lightbulb-teal-icon

Semplicità

Progettazione standard 

Laptop-with-upward-trending-arrow-proof-points.png

Flessibile

Moduli di potenza in armadio & estraibili

check-list-proof-points.png

Collaudato in fabbrica

Costi totali di proprietà ridotti

Caratteristiche principali

  • Team di supporto regionale dedicato per la consulenza sulle normative locali

  • Soluzione progettuale completa per data center - dai requisiti alla consegna

  • Assistenza completa, inclusi i servizi di progettazione e consulenza, monitoraggio, manutenzione preventiva e correttiva

  • Disponibili sia soluzioni standard che completamente personalizzate

  • Controllo e gestione completi grazie alla suite di soluzioni digitali Brightlayer e all’esperienza di Eaton nel campo della sicurezza informatica

  • Ecosistema completo e diversificato di collaboratori con vari impianti di produzione locali

  • Tempi di consegna rapidi e precisi grazie alla rete locale di siti di produzione e di distributori

  • Evita l’incertezza grazie a processi di produzione ecosostenibili e allo snellimento delle procedure logistiche

Tipo di prodotto Formato Caso d’uso primario Scalabilità Velocità di installazione Disponibilità in qualsiasi area Ideale per
Rack intelligenti per micro data-center Struttura a rack Edge computing, siti remoti Alta Molto veloce Globale Punti vendita, filiali, IoT, implementazioni edge e data center aziendali
Modulo all-in-one Soluzione containerizzata Completa implementazione del data center Alta Veloce Globale Aziende che necessitano di un’implementazione rapida e completa del- data center e di un’applicazione edge
Moduli di potenza Soluzione containerizzata Flessibilità nella distribuzione dell’energia Medio

Moderata

Globale Siti con esigenze energetiche in continua evoluzione, nuovi progetti hyperscale e nuovi progetti per co-location e riqualificazione
Soluzione skid elettrico Soluzione containerizzata Implementazione intergrata dell’infrastruttura Medio Veloce Globale Progetti che richiedono un’infrastruttura compatta e integrata, progetti di espansione e di riqualificazione
Modulo di media tensione Soluzione containerizzata Distribuzione dell’energia in bassa tensione Medio Moderata Globale Siti che richiedono espansione, riqualificazione e infrastrutture elettriche di media tensione
Modulo IT Soluzione containerizzata Integrazione di apparecchiature di calcolo e archiviazione Alta Veloce Globale Organizzazioni che richiedono infrastrutture IT scalabili e di applicazioni edge

Webinar sull’approccio modulare di xModular per l’espansione della capacità dei data center

Questo webinar presenta il sistema xModular di Eaton e il suo approccio rapido, unico e scalabile per espandere le infrastrutture di alimentazione dei data center ottimizzandone l’efficienza.

Trasforma l’infrastruttura del tuo data center con le soluzioni NordicEPOD

Il gruppo di potenza modulare NordicEPOD è perfettamente integrabile con i prodotti xModular di Eaton per offrire un’infrastruttura per data center scalabile. Questa collaborazione garantisce un’implementazione più rapida, una maggiore affidabilità e operazioni più sostenibili per i data center di oggi.

I data center modulari si espandono grazie all’esperienza globale di Eaton

eaton-blue-line.JPG

Con il suo approccio modulare per data center Eaton integra il meglio dei suoi componenti hardware con la sua esperienza tecnica, offrendo un servizio di livello mondiale e la consulenza diretta per suoi clienti, fornendo consigli strategici per la pianificazione di ogni fase progettuale per il breve e medio termine. 

  • Otterrai la sicurezza della massima integrabilità eliminando ogni rischio, grazie a un portafoglio completo di prodotti perfettamente compatibili
  • Avrai la garanzia di rapidi tempi di risposta per la consulenza, consentendoti di pianificare le tue attività con precisione
  • La rete globale di partner autorizzati, verificati e certificati permette a Eaton di fornire supporto e assistenza per le proprie soluzioni modulari in qualsiasi regione
I gruppi di alimentazione modulari NordicEPOD offrono soluzioni di alimentazione per data center prefabbricate scalabili e sostenibili per tutta l’area EMEA. Posizionata tra la rete e l’infrastruttura IT, ogni unità supporta fino a 3,1 MW e include sistema di alimentazione, di backup, di raffreddamento e di comando. Parte di xModular, che offre anche moduli IT e skid personalizzati.
Caratteristiche

Tipi principali xModular

Power module

Modulo di potenza

Mercato e applicazioni di riferimento

  • Servizi di co-location 
  • Hyperscale 
  • Aziende di grandi dimensioni
 

Descrizione

Ospita l’infrastruttura di alimentazione critica. Tipicamente vi sono installati:

  •  UPS 
  • Batterie 
  • Distribuzione energia
  • Quadri elettrici
  • Quadri di distribuzione 
  • Dimensioni esterne ISO e non ISO
spacer
IT module

Modulo IT

Mercato e applicazioni di riferimento

Spazio bianco per data center adatto a: 

  • Aziende di grandi dimensioni 
  • Servizi di co-location 
  • Hyperscale

Descrizione

Ospita le apparecchiature IT e l’infrastruttura di supporto per la distribuzione dell’alimentazione e del raffreddamento.  Tipicamente vi sono installati: 

  • Rack IT 
  • Distribuzione energia
  • Sistema di distribuzione HVAC 
  • Dimensioni esterne ISO e non ISO
spacer
All-in-one module

Modulo all-in-one

Mercato e applicazioni di riferimento

  • Telecomunicazioni
  • Edge
  • Impresa

Descrizione

  • Il modulo include rack IT, HVAC e  gestione dell’alimentazione critica (UPS & batterie)
  • Tipicamente fino a 100kW
  • ISO e non ISO
spacer
Micro Data Center

Rack intelligente 

Mercato e applicazioni di riferimento

  • Telecomunicazioni
  • Edge
  • Industria 4.0
  • IoT
  • Filiale & piccole - medie imprese

 

Descrizione

  • Soluzione basata su rack
  • 27U e 42U
  • Configurazioni con armadi singoli e multipli
  • Da 1,5 a 12kW per armadio
spacer
Skid solution

Soluzione skid elettrico

Mercato e applicazioni di riferimento

  • HVAC (solitamente refrigeratori e sistemi idraulici,  refrigeratori a secco, condensatori)
  • Trasformatore
  • Commutatori
  • Quadri di distribuzione
  • Tipicamente, per installazione all’interno
 

Descrizione

  • Piattaforma aperta ad elevata capacità
  • Dimensioni esterne ISO e non ISO
spacer
Medium voltage module

Modulo di media tensione

Mercato e applicazioni di riferimento

Spazio bianco per data center adatto a:

  • Aziende di grandi dimensioni
  • Servizi di co-location
  • Hyperscale
 

Descrizione

  • Progettazione di spazio specifico sul pannello
  • Nessuna limitazione su dimensioni e disposizione
  • Assemblato in loco
spacer
Scarica i link
X
Download Close