Scarica il documento () sui 20
Quadri BT assemblati in fabbrica

Gruppo di potenza modulare NordicEPOD

I gruppi di potenza modulari NordicEPODoffrono un approccio standardizzato, completo, scalabile e sostenibile per le applicazioni in sistemi di alimentazione all’interno di data center modulari prefabbricati del mercato EMEA. Installati tra la rete di alimentazione e l’infrastruttura IT di un data center, i gruppi di potenza modulare integrano sistemi essenziali di alimentazione, di alimentazione di emergenza, di raffreddamento e di controllo, con una capacità fino a 3,1 MW di potenza.

NordicEPOD fa parte del nostro portafoglio di prodotti per data center modularixModular, che include moduli di potenza personalizzati, moduli IT, data center modulari all-in-one e skid elettrici personalizzati.

Caratteristiche principali

  • Sistema standardizzato: I sistemi NordicEPOD sono progettati appositamente per grarantire la massima convenienza e rapidità di implementazione, per l’espansione della tua infrstruttura senza necessità di lunghe interruzioni. Con la standardizzazione dei componenti e dei processi, garantiamo coerenza e affidabilità in tutte le installazioni, semplificando la scalabilità delle tue operazioni in modo efficiente.

  • Preparazione alla messa in servizio: Un processo di preparazione alla messa in servizio include test di livello 1, 2 e 3, per garantire che ogni sistema sia accuratamente collaudato prima dell'implementazione vera e propria. Questi rigorosi test garantiscono prestazioni ottimali dei sistemi e minimizzano i rischi di guasti durante il funzionamento, per offrire la massima affidabilità. 

  • Monitoraggio in tempo reale: Ogni modulo è in grado di  monitorare i segnali critici dei dispositivi da remoto. Questa funzionalità riduce la necessità di interventi in loco, permettendo di risparmiare sulle tempistiche e sui costi garantendo al contempo l’identificazione e la risoluzione immediata di potenziali problematihe. Questo sistema di monitoraggio in tempo reale massimizza l’efficienza operativa e la continuità di esercizio.

  • Passaporto digitale: Il passaporto digitale è una funzionalità esclusiva che include tutta la documentazione di sistema completa. La trasparenza di questa funzionalità è resa possibile dall’affidabilità e dall’integrità delle prestazioni di sistema, consentendo a tutti i collaboratori di accedere alle informazioni dettagliate sui processi di assemblaggio, collaudo e manutenzione. Il passaporto digitale registra il ciclo di vita completo del sistema, promuovendo la fiducia e l’affidabilità delle risorse. 

  • Accesso da remoto: I test e la documentazione dei componenti in tempo reale, compresi i report sui collaudi e i test di accettazione in fabbrica (FAT), forniscono innovative funzionalità di accesso da remoto. Questo promuove la collaborazione e la risoluzione dei problemi in tempo reale, garantendo che il tuo sistema garantisca costantemente le massime prestazioni, indipendentemente da dove ti trovi.

  • Sostenibilità: Ogni modulo  è progettato con sistemi sostenibili, tra i quali l’UPS EnergyAware di Eaton e il quadro elettrico Xiria 360 privi di SF6. Questi componenti sostenibili riducono l’impatto ambientale e contribuiscono al risparmio sui costi a lungo termine grazie all’efficienza energetica.  

  • Supporto operativo: Per migliorare ulteriormente l’affidabilità e la durata di qualsiasi sistema, offriamo servizi di manutenzione preventiva e predittiva opzionali con supporto dedicato 24 ore su 24. Questo approccio proattivo aiuta a garantire che i potenziali problemi vengano risolti prima che si verifichino e influiscano criticamente sul funzionamento di sistema, massimizzando la continuità di esercizio e prolungando il ciclo di vita delle apparecchiature.

Scopri di più sui gruppi di potenza modulari NordicEPOD, progettati per offrire la massima affidabilità ed efficienza grazie a una tecnologia all’avanguardia e al supporto di esperti.

Caratteristiche
I gruppi di alimentazione modulari standardizzati NordicEPOD sono disponibili con le seguenti configurazioni:
  • Modulo pronto per l’IA da 2,0 MW
    • Disponibili ingressi da 20 kV e 22 kV MV
  • Modulo pronto per l’IA da 1,7 MW 
    • Ingressi opzionali 20 da kV, 22 kV o 33 kV* MV (*disponibile su richiesta)

 

Apparecchiature Eaton:

Gruppo di continuità (UPS) EnergyAware:

  • Massimo livello di efficienza del settore fino al 97,5% con tecnologia al carburo di silicio
  • Ingombro ridotto fino al 30% rispetto agli UPS convenzionali grazie alla tecnologia MOSFET
  • Densità di potenza superiore del 50% rispetto alla tecnologia UPS convenzionale
  • Capacità di potenza aumentata in una singola unità, fino a 1,7 MW
  • Possibilità di configurazione in parallelo fino a tre unità
  • Funzionalità grid-interactive con regolazione della frequenza

 

Batterie agli ioni di litio (Li-ion):

  • Armadi espandibili da 322 kW fino a 2 MW
  • Sistema di gestione delle batteria sempre attivo
  • 50% di ingombro in meno rispetto alle batterie VRLA

 

Quadri elettrici di media tensione:

  • Tecnologia Air-GIS collaudata
  • Interruttore in media tensione Xiria 360 senza necessità di manutenzione
  • Conformità ambientale
  • Relè arco elettrico opzionale

 

Quadri elettrici di bassa tensione: 

  • Unità di sgancio a innesco digitale
  • Mitigazione degli archi elettrici e dispositivi di protezione
  • Manutenzione predittiva
  • Caratteristiche di sicurezza

 

Prodotti Eaton aggiuntivi:

  • Distribuzione dell’alimentazione in rack: contatori kW e & server console, quadri & cavi di collegamento, rack & trincee di cablaggio, unità di distribuzione su rack (PDU), UPS su rack, interruttore di trasferimento automatico su rack, PDU/trasmissione, pannello di alimentazione remoto, busway di distribuzione, ricarica di veicoli elettrici, allarmi antincendio, interfaccia uomo-macchina, quadro elettrico in bassa tensione - quadri di distribuzione secondaria e track busway
  • Distribuzione dell’energia in una sala: UPS grid-interactive, sistema di accumulo dell’energia, trasformatore, quadro elettrico / unità principale ad anello in media tensione, quadro elettrico in bassa tensione, interruttore statico di trasferimento, livello digitale, comandi motore e illuminazione di emergenza
  • Il  software opzionale Brightlayer per la gestione dell'infrastruttura dei data center (DCIM) e il sistema di monitoraggio dell'energia elettrica (EPMS) sono in grado di fornire una visibilità completa del sistema in tutta l’infrastruttura del data center
spacer

NordicEPOD è anche in grado di produrre sistemi di potenza dell’alimentazione modulari personalizzati e sistemi skid elettrici fornendo il processo completo di progettazione su misura per le tue esigenze specifiche:

  • Tipi di batteria: Ioni di litio & VRLA

  • Configurazione UPS: Personalizzabile in base a requisiti specifici

  • Personalizzazione delle dimensioni della custodia e personalizzazione delle funzionalità del quadro elettrico per soddisfare le esigenze specifiche di progetto 

  • Il quadro elettrico in bassa tensione di Eaton include la disponibilità di collegamento al generatore e la funzionalità opzionale di test di carico

  • Modulo di potenza in bassa tensione senza necessità di componenti in media tensione progettati per applicazioni specifiche

  • Variante skid elettrico per l’installazione all’interno

spacer
Scarica i link
X
Download Close