Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*
Quadri elettrici in media tensione

Xiria 630

Xiria 630 è la famiglia di prodotti per quadri di media tensione priva di SF6 per distribuzione ad anello e applicazioni in quadri elettrici secondari.

I quadri altamente compatti sono utilizzati per controllare e proteggere l’apparecchiatura elettrica in applicazioni per servizi pubblici, per edifici commerciali e per impianti di produzione di energie rinnovabili come campi fotovoltaici e turbine eoliche. Il valore di Xiria 630 viene riconosciuto soprattutto grazie alla minima necessità di interventi e di manutenzione che permette di abbattere i costi di gestione.

Tensione nominale
fino a 24 kV
Corrente nominale
630 A
Classificazione arco interno
AFLR 21 kA - 1s

Caratteristiche principali

Sicuro nell’utilizzo

  • Messa a terra dei cavi visibile grazie alle finestre di ispezione frontali
  • Interblocchi meccanici ed elettrici per prevenire manovre non sicure

 

Massima versatilità

  • Gamma completa di tipologie di scomparti, inclusi quelli estendibili
  • Configurazioni multiple

 

Ottimizza i costi di gestione

  • Interruttori automatici e sezionatori sotto carico in vuoto senza manutenzione
  • Parti principali e meccanismi installati in un involucro completamente sigillato
  • Costi smaltimento a fine ciclo di vita significativamente ridotti

 

Ecosostenibile

  • Utilizzo minimizzato del numero di componenti
  • Nessun utilizzo di gas SF6 per l’isolamento e l’estinzione dell’arco da commutazione

La famiglia di prodotti Xiria 630

Xiria 630 Monoblocco

Eaton Xiria 630 image en-us
Xiria 630 in versione monoblocco ti offre un’elevata sicurezza operativa e disponibilità all'interno di un design compatto e a basso impatto ambientale. La completa gamma di opzioni e di tipologie di scomparto fanno di Xiria 630 monoblocco la migliore scelta per applicazioni in quadri di distribuzione ad anello (RMU) fino a 24 kV.

Xiria 630 espandibile

Eaton Xiria 061 2x xiria e-2p-top-unit-hr
Xiria 630 in versione espandibile, conosciuto anche come Xiria E, offre la possibilità di espansione alla famiglia di prodotti Xiria 630. Grazie a un’ampia gamma di opzioni e di tipi di quadro, Xiria 630 espandibile può essere impiegato per applicazioni per quadri di distribuzione secondaria fino a 24 kV.

Xiria 630 per soluzioni di misurazione

Eaton Xiria 630-4-panels-en-us
Xiria 630 per applicazioni di misurazione offre la massima flessibilità. Lo scomparto misure aperto è compatibile con qualsiasi quadro Xiria 630 monoblocco e Xiria 630 espandibile, integrando tutti i trasformatori di misura all'interno del vano collegamenti di un normale quadro Xiria 630. Perfetto per spazi ridotti.

Quadri elettrici privi di SF₆

La tecnologia in vuoto in sostituzione all'utilizzo di gas SF₆ non solo rende Xiria la soluzione con il miglior impatto ambientale, ma minimizza la necessità di manutenzione, migliora la sicurezza operativa, garantisce un numero maggiore di manovre sicure ed elimina i costi per le procedure di smaltimento a fine ciclo di vita. Iniziative di Eaton per l’utilizzo di quadri elettrici privi di SF₆ per la protezione dell’ambiente.

Quadro compatto ad elevata flessibilità

Xiria offre un elevato livello di sicurezza operativa ed è adatto per applicazioni fino a 24 kV. La famiglia di prodotti Xiria è progettata intorno a interruttori in vuoto collaudati, senza necessità di manutenzione e certificati per 30.000 cicli di manovra. Tutte le parti attive negli scomparti disponibili sono isolate per singolo polo. I materiali utilizzati sono progettati specificamente per garantire un’isolamento ottimizzato in combinazione con caratteristiche termiche eccellenti. Inoltre, l’isolamento è configurato per fornire un controllo efficiente dei campi elettrici intorno ai componenti utilizzati, minimizzando di conseguenza qualsiasi rischio di archi elettrici interni. All'interno di Xiria, sia le parti primarie che i meccanismi sono posizionati all'interno di un alloggiamento completamente sigillato per proteggere l’intero sistema da agenti ambientali.
Caratteristiche

Informazioni tecniche

Xiria 630 Monoblocco

Xiria block type dimensions
Xiria block type dimensions side view

Xiria 630 espandibile

Xiria Expandable type dimensional drawing
spacer

Informazioni generali

Tensione nominale kV 3,6  7,2 12  17,5 24
Tensione di tenuta ad impulso kV 40 60 284 95 125
Tensione di tenuta a frequenza di rete kV-1m 10 20 28 / 38 / 42 38 50
Frequenza nominale Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
Perdita della continuità di servizio   LSC2B LSC2B LSC2B LSC2B LSC2B
Classe di segregazione   PM PM PM PM PM
Classificazione archi interni (IAC)   AFLR AFLR AFLR AFLR AFLR
Resistenza archi interni kA-s 21-1 21-1 21-1 21-1 21-1
Resistenza archi interni con dispositivo di assorbimento kA-s 16-1 16-1 16-1 16-1 16-1
Resistenza archi interni con vano collegamenti kA-s 16-1 16-1 16-1 16-1 16-1
Resistenza archi interni alternativa con vano collegamenti kA-s 20-1 20-1 20-1 20-1 20-1
Grado di protezione in funzionamento   IP3X IP3X IP3X IP3X IP3X
Grado di protezione a porte / coperture aperte   IP2X IP2X IP2X IP2X IP2X
Intervallo di temperatura ambientale °C -25 + 40 -25 + 40 -25 + 40 -25 + 40 -25 + 40
spacer

Sistema a sbarre

Tensione nominale kV 3,6  7,2 12  17,5 24
Corrente nominale massima di breve durata alternativa kA-s 20-1 20-1 20-1 20-1 20-1
Corrente nominale ammissibile di breve durata alternativa kA-s 20-3 20-3 20-3 20-3 20-3
Corrente nominale di picco di corto circuito kA 50 50 50 50 50
spacer

Sezionatori sotto carico

Tensione nominale kV 3,6  7,2 12  17,5 24
Corrente nominale di interruzione del carico attivo A 630 630 630 630 630
Potere nominale di chiusura in corto circuito kA 50 50 50 50 50
Corrente nominale ammissibile di breve durata kA-s 20-1 20-1 20-1 20-1 20-1
Corrente nominale massima di breve durata alternativa kA-s 20-3 20-3 20-3 20-3 20-3
Corrente di interruzione di carica nominale del cavo A 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5
Classe di resistenza meccanica   M2 10.000x M2 10.000x M2 10.000x M2 10.000x M2 10.000x

Classe di resistenza meccanica

come sezionatore di messa a terra

  M0 M0 M0 M0 M0

Classe di resistenza meccanica

sezionatore

  M0 M0 M0 M0 M0
Classe di resistenza elettrica   E3 E3 E3 E3 E3
Classe di resistenza elettrica sezionatore di messa a terra   E2 E2 E2 E2 E2
spacer

Interruttori automatici

Tensione nominale kV 3,6  7,2 12  17,5 24
Corrente nominale A 630 630 630 630 630
Potere d’interruzione nominale kA 20 20 20 20 20
Potere nominale di chiusura in corto circuito kA 50 50 50 50 50
Corrente nominale d’interruzione contenuto capacitivo   C2 C2 C2 C2 C2
Corrente di interruzione di carica nominale del cavo A 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5
Costante di tempo DC msec 45 45 45 45 45
Componente DC % <20 <20 <20 <20 <20
Classe di resistenza meccanica   M1 M1 M1 M1 M1
Classe di resistenza meccanica come sezionatore di messa a terra   M1 M1 M1 M1 M1
Classe di resistenza meccanica sezionatore   M0 M0 M0 M0 M0
Classe di resistenza elettrica   E2 E2 E2 E2 E2
Corrente nominale ammissibile di breve durata kA-s 20-1 20-1 20-1 20-1 20-1
Corrente nominale massima di breve durata alternativa kA-s 20-3 20-3 20-3 20-3 20-3
Tempo d’intervento minimo msec 80 80 80 80 80
Tipo meccanismo O - 3 min - CO - 3 min - CO
spacer

Sezionatori sotto carico fusibilati

Tensione nominale kV 3,6  7,2 12  17,5 24

Fusibili in conformità con

IEC 60282-1

kV 10/12 10/12 12 20/24 24
spacer

Normative e regolamenti

I quadri elettrici di media tensione Xiria 630 sono conformi alle più recenti normative IEC:

  • IEC 62271-1 per quadri elettrici ad alta tensione
  • IEC 62271-100 per interruttori automatici
  • IEC 62271-102 per commutatori e sezionatori di messa a terra
  • IEC 62271-103 per sezionatori di carico
  • IEC 62271-200 per quadri elettrici con pannelli in metallo
  • IEC 62271-304 per quadri elettrici in condizioni climatiche estreme
  • IEC 61869-1 per trasformatori di misura - Parte 1: Requisiti generali
  • IEC 61869-2 per trasformatori di misura - Parte 2: Requisiti aggiuntivi per trasformatori di corrente
  • IEC 61869-3 per trasformatori di misura - Parte 3: Requisiti aggiuntivi per trasformatori di tensione
  • EN 50181 per boccole ad innesto oltre 1 kV e fino a 36kV
spacer

I quadri elettrici di media tensione Xiria 630 sono certificati per le seguenti normative:

  • ENA-TS
  • GOST
spacer

Gli stabilimenti per la produzione di Xiria sono conformi alle seguenti normative:

  • ISO 9001 per il controllo qualità
  • ISO 14001 per la gestione ambientale
  • ISO 50001 per la gestione energetica
spacer
Scarica i link
X
Download Close