Scarica il documento () sui 20
Componenti per sistemi di sicurezza

Scatole di giunzione & circuiti ausiliari

La gamma di scatole di giunzione e circuiti ausiliari Eaton è progettata specificatamente per i sistemi anti-intrusione. La gamma comprende schede relè, scatole di giunzione in alluminio a 6 e 20 poli e scatole di giunzione a 3 poli per collegare i sensori alla linea. 

I sistemi di derivazione sono l’ideale per la realizzazione e la protezione dei collegamenti elettrici di un sistema anti-intrusione, sono disponibili diverse varianti con alloggiamento metallico o termoplastico.

Tutti i dispositivi di questa gamma sono certificati e in grado di funzionare a temperature fino a -25°C, e raggiungono il grado IP54 di protezione contro l’ingresso di particelle solide e liquidi.

Materiale involucro
Termoplastico
Elevata immunità
Immuni alle interferenze elettromagnetiche
Resistenti
In grado di resistere a temperature fino a -25°C

Caratteristiche principali

  • Corrente massima relè 3 A
  • Comando positivo / negativo selezionabile 
  • Dimensioni compatte 
  • Con guida di supporto adesivo epossidico bicomponente

Da una delle più grandi gamme al mondo di componenti per sistemi di allarme anti-intrusione

Con oltre 30 anni di esperienza sul mercato. Eaton offre un portafoglio di prodotti impareggiabile, una diffusione globale sul mercato e la competenza giusta per supportare ogni applicazione.
Caratteristiche

codici prodotto

SCATOLA DI GIUNZIONE A 6 POLI AUTOPROTETTA IN ALLUMINIO 1463-CSA  
SCATOLA DI GIUNZIONE A 6 POLI AUTOPROTETTA IN ALLUMINIO 1463-FR  
SCATOLA DI GIUNZIONE A 3 POLI AUTOPROTETTA IN TERMOPLASTICA 1467-FR  
MODULO RELÈ - 12V/3A - SET 4 PEZZI 512-CSA  
MODULO RELÈ - AMPLIFICATO - 12V/3A - SET 2 PEZZI 513-CSA  
Scarica i link
X
Download Close