Scarica il documento () sui 20
Componenti per sistemi di sicurezza

Accessori & pezzi di ricambio per sistemi di allarme anti-intrusione

Sono disponibili vari accessori per i componenti dei sistemi anti-intrusione. Questi componenti possono essere forniti con o senza accessori.

La gamma comprende una vasta scelta di distanziali, magneti e guaine. Oltre a basi e staffe per diverse configurazioni di montaggio. Tutte le basi e le staffe sono realizzate in alluminio pressofuso o anodizzato. Altri accessori disponibili sono: schede di analisi, schede tamper, aste in acciaio, prolunghe, chiavi di riserva.

Involucro
Materiale termoplastico grigio
Affidabilità
Contatti magnetici ad alta sicurezza

Composizione della gamma

Eaton's 461-CSA intruder system accessories and spare parts
Distanziali in plastica
Disponibili i modelli 1000-SPC, 1000-N-SPC, 1200-SPC, 460-NDIST.
Eaton's 300-MA intruder system accessories and spare parts
Magneti piatti
Diametro 12,5mm, altezza 2,5mm, con foro svasato da 3mm.
Eaton's AG 10 intruder system accessories and spare parts
Guaina in acciaio
Guaina in acciaio rivestita in PVC nero da 10m.
Eaton's 2495-CSA intruder system accessories and spare parts

Pulsante di emergenza universale a rottura vetro 

2495-CSA adatto per lo sblocco dei fermi elettromagnetici di potenza.

Eaton's 2498-R intruder system accessories and spare parts

Quadro di controllo

2498-R quadro di controllo per porte di emergenza con timer.

Eaton's 300-K-STZ intruder system accessories and spare parts

Staffa a "Z"

per controplacche elettromagneti da 300 Kg & 500 Kg & staffa a "L"

Da una delle più grandi gamme al mondo di componenti per sistemi di allarme anti-intrusione

Con oltre 30 anni di esperienza sul mercato. Eaton offre un portafoglio di prodotti impareggiabile, una diffusione globale sul mercato e la competenza giusta per supportare ogni tipo di applicazione.
Caratteristiche

codici prodotto

PULSANTE UNIVERSALE DI EMERGENZA A ROTTURA VETRO - IP54 - BIANCO 2495-CSA
DISTANZIALE IN PLASTICA PER CONTATTI MAGNETICI SERIE 1000-N 1000-N-SPC
DISTANZIALE IN PLASTICA PER CONTATTI MAGNETICI SERIE 1000 1000-SPC
DISTANZIALE IN PLASTICA PER CONTATTI MAGNETICI SERIE 1200 1200-SPC
MAGNETE PIATTO DIAMETRO 12,5mm ALTEZZA 2,5mm FORO SVASATO 3mm 300-MA
DISTANZIALE IN PLASTICA PER CONTATTO MAGNETICO 460-N 460-NDIST
DISTANZIALE IN PLASTICA PER CONTATTI MAGNETICI SERIE 460-462 461-CSA
GUAINA IN ACCIAIO PLASTIFICATO NERA - 10 m AG-10
QUADRO DI CONTROLLO PER PORTE DI EMERGENZA CON TIMER 2498-R
STAFFA A "Z" PER CONTROPLACCHE ELETTROMAGNETI DA 300 KG + STAFFA A "L" - ALLUMINIO ANODIZZATO 300-K-STZ
STAFFA A "Z" PER CONTROPLACCA ELETTROMAGNETI DA 500 KG + STAFFA A "L" - ALLUMINIO ANODIZZATO 500-K-STZ
Scarica i link
X
Download Close