Scarica il documento () sui 20
Componenti per sistemi di sicurezza

Serie 1450 - Rilevatori antiallagamento

Il rilevatore di allagamenti per sistemi di allarme anti-intrusione della serie 1450 di Eaton è dotato di un sensore di allagamento e umidità che individua le perdite di acqua tramite 4 piedini di supporto placcati in oro. Grazia alle dimensioni compatte è l'ideale per monitorare le aree con una maggiore probabilità di allagamento, come i vani caldaia e i locali umidi, così come le aree critiche che possono essere facilmente danneggiate da un allagamento, quali le sale server, gli uffici e i laboratori.

La versione 1450-CSA è disponibile con alimentazione da 12 o 24 Vcc ed è dotata di uscita relè per comandare combinatori telefonici o le sirene di allarme. A differenza della Serie 2450, la Serie 1450 offre la possibilità di collegare diverse sonde esterne (1450-S-CSA).

Per maggiore protezione è dotato anche di rivelatore di umidità a sensibilità regolabile con trimmer interno.

Grado di protezione
IP40
Temperatura di esercizio
da +5°C a +50°C

Caratteristiche principali

  • Dimensioni ridotte e design compatto
  • Collegamento a morsetti
  • 1450 con uscita relè 

Da una delle più grandi gamme al mondo di componenti per sistemi di allarme anti-intrusione

Con oltre 30 anni di esperienza sul mercato. Eaton offre un portafoglio di prodotti impareggiabile, una diffusione globale sul mercato e la competenza giusta per supportare ogni tipo di applicazione.
Caratteristiche

codici prodotto

RILEVATORE ANTIALLAGAMENTO TERMOPLASTICO - CONNESSIONE A MORSETTI - 24Vca - USCITA RELÈ 1450-24-VCA  
RILEVATORE ANTIALLAGAMENTO TERMOPLASTICO - CONNESSIONE A MORSETTI - 12/24Vcc - USCITA RELÈ 1450-CSA  
SONDA ESTERNA PER RILEVATORI ANTIALLAGAMENTO SERIE 1450 1450-S-CSA  
Scarica i link
X
Download Close