Scarica il documento () sui 20
Componenti per sistemi di sicurezza

Serie 2460-B - Segnalatore acustico per ambienti interni per sistemi di allarme anti-intrusione

Il segnalatore acustico per sistemi di allarme anti-intrusione serie 2460-B di Eaton è adatto all’impiego in luoghi pubblici quali uffici, scuole e alberghi per segnalare lo scattare di un contatto magnetico, di un allarme antipanico o di un sensore ed avvisare della necessità di intervento.

È dotato di un alloggiamento termoplastico bianco,   si alimenta da 3 a 24 Vdc, con un consumo di 15 mA @ 12 Vdc e 27 mA @ 24 Vdc. Il suono intermittente è a freq. di 3200Hz 0,25s acceso, 0,25s spento; 98 dB @ 12 Vdc – 105 dB @ 24 Vdc ad 1 m. La connessione del modello 2460-B è a morsetti, ha una temperatura di funzionamento compresa tra -20°C a +60°C.

Temperatura di esercizio
da -20°C a +60°C
Materiale involucro
Termoplastico
Tipo di collegamento
A morsetti

Caratteristiche principali

  • Dimensioni compatte 
  • Basso consumo
  • Design specifico per ambienti interni

Da una delle più grandi gamme al mondo di componenti per sistemi di allarme anti-intrusione

Con oltre 30 anni di esperienza sul mercato. Eaton offre un portafoglio di prodotti impareggiabile, una diffusione globale sul mercato e la competenza giusta per supportare ogni tipo di applicazione.
Caratteristiche

codici prodotto

SEGNALATORE ACUSTICO PER INTERNI - 12/24 Vcc 2460-B  
Scarica i link
X
Download Close