Scarica il documento () sui 20
Componenti per sistemi di sicurezza

Fermi elettromagnetici di potenza

I fermi elettromagnetici di potenza Eaton sono progettati per bloccare le porte di emergenza, antipanico, di accesso e di passaggio. L'elevata forza di tenuta assicura la perfetta chiusura della porta in condizioni normali e di aprirla in caso di emergenza.

La gamma comprende fermi elettromagnetici per montaggio ad incasso e fermi elettromagnetici per il montaggio a vista. Sono dotati di alimentazione da 12 o 24 Vcc, selezionabile con un ponticello interno. Grazie all’ampia gamma di staffe disponibili, i fermi possono essere utilizzati in innumerrevoli situazioni, comprese le porte a vetro. Queste unità fermaporta possono essere rilasciate tramite pulsanti di emergenza o specifici pannelli di controllo.

Temperatura di esercizio
da -10°C a +55°C
Materiale
Alluminio anodizzato
Grado di protezione
IP40 e IP65

Caratteristiche principali

  • Forza di tenuta da 150Kg a 1000Kg
  • Tensione di alimentazione selezionabile: 12-24Vcc 
  • Controplacca inclusa 

Da una delle più grandi gamme al mondo di componenti per sistemi di allarme anti-intrusione

Con oltre 30 anni di esperienza sul mercato. Eaton offre un portafoglio di prodotti impareggiabile, una diffusione globale sul mercato e la competenza giusta per supportare ogni tipo di applicazione.
Caratteristiche

codici prodotto

FERMO ELETTROMAGNETICO DI POTENZA A VISTA - PER AMBIENTI INTERNI - 150 KG 1384-A  
FERMO ELETTROMAGNETICO DI POTENZA DA INCASSO - PER AMBIENTI INTERNI - 300 KG 1385-A  
FERMO ELETTROMAGNETICO DI POTENZA A VISTA - PER AMBIENTI INTERNI - 300 KG 1388-A  
FERMO ELETTROMAGNETICO DI POTENZA A VISTA - PER AMBIENTI INTERNI - 500 KG 1392-A  
FERMO ELETTROMAGNETICO DI POTENZA A VISTA - PER AMBIENTI INTERNI - 2 x 500 KG 1395-A  
FERMO ELETTROMAGNETICO DI POTENZA A VISTA - PER AMBIENTI ESTERNI - 500 KG 1396-A  
CENTRALINA VERDE NORVEGIA  CODICE CHIAVE 1512 2498-DS-1512  
CENTRALINA CON TIMER PER PORTE DI EMERGENZA 2498-R  
BASE PER CONTROPLACCA ELETTROMAGNETE DA 300 KG 300-K-BASE  
STAFFA A "L" PER FISSAGGIO ELETTROMAGNETI DA 300 KG 300-K-STL  
STAFFA A "U" PER CONTROPLACCA DA 300 KG - ALLUMINIO ANODIZZATO 300-K-STU-E  
STAFFA A "Z" PER CONTROPLACCHE ELETTROMAGNETI DA 300 KG COMPLETA DI STAFFA A "L" - ALLUMINIO ANODIZZATO 300-K-STZ  
BASE PER CONTROPLACCA ELETTROMAGNETE DA 500 KG 500-K-BASE  
STAFFA A "L" PER FISSAGGIO ELETTROMAGNETI DA 500 KG 500-K-STL  
STAFFA A "U" PER CONTROPLACCA DA 500 KG - ALLUMINIO ANODIZZATO 500-K-STU-E  
STAFFA A "Z" PER CONTROPLACCHE ELETTROMAGNETI DA 500 KG COMPLETA DI STAFFA A "L" - ALLUMINIO ANODIZZATO 500-K-STZ  
Scarica i link
X
Download Close