La gamma Eaton di contatti con alto livello di sicurezza è specifica per i sistemi anti-intrusione. Questa gamma comprende contatti magnetici per fissaggio in superficie in ambienti interni ed esterni e contatti magnetici ad alta sicurezza per il montaggio a incasso in ambienti interni. Questi contatti sono attrezzature basilari per i sistemi di sicurezza di banche, centri commerciali e di tutte le strutture che richiedono un'elevata sicurezza e protezione esterna.
I circuiti magnetici a doppio e triplo bilanciamento, in cui le diverse ampolle reed si agganciano ai campi magnetici generati da batterie di magneti, vengono sbilanciati all’avvicinarsi di un magnete esterno di effrazione attivando di conseguenza l’allarme.
Tutte le gamme di contatti magnetici di Eaton sono conformi alla normativa EN50131-2-6 offrendoti prodotti di alta qualità.
I modelli xx21 (1021-N, 1021-CSA, 1021-N-TST, ecc.) sono dotati di protezione antistrappo sia per la parte sensore che per la parte magnetica.
Serie 401 - Contatti magnetici a montaggio superficiale a scomparsa per sistemi di allarme anti-intrusione
Contatti magnetici a montaggio ad incasso per sistemi anti-intrusione
Contatti magnetici a vista in plastica per sistemi anti-intrusione
Microcontatti per sistemi di allarme anti-intrusione
Contatti magnetici a vista in metallo per sistemi anti-intrusione
Contatti magnetici a vista per porte basculanti per sistemi anti-intrusione
Sensori & inerziali e di vibrazioni per sistemi di allarme anti-intrusione
Contatti per avvolgibili per sistemi di allarme anti-intrusione
Accessori & pezzi di ricambio per sistemi di allarme anti-intrusione
Nello strumento di confronto è possibile inserire un massimo di 4 elementi per ogni sessione.
La tua ricerca "" non corrisponde a nessun documento o prodotto.
Copiato negli appunti
È necessario inserire almeno 2 elementi per avviare lo strumento di confronto.
Sorry, we can't get that information right now.
| CONTATTO MAGNETICO IN ALLUMINIO AD ALTA SICUREZZA - TRIPLO BILANCIAMENTO - PER INTERNI - CERTIFICATO EN50131-2-6 - GRADO DI PROTEZIONE 3 - CLASSE AMBIENTALE II | 1001-CSA | |
| CONTATTO MAGNETICO IN ALLUMINIO AD ALTA SICUREZZA - TECNOLOGIA TWIN SENSE - PER INTERNI - CERTIFICATO EN50131-2-6 - GRADO DI PROTEZIONE 3 - CLASSE AMBIENTALE II | 1001-M-TST | |
| CONTATTO MAGNETICO IN ALLUMINIO AD ALTA SICUREZZA - TRIPLO BILANCIAMENTO - IP65 - CERTIFICATO EN50131-2-6 - GRADO DI PROTEZIONE 3 - CLASSE AMBIENTALE IV | 1001-N | |
| CONTATTO MAGNETICO IN ALLUMINIO AD ALTA SICUREZZA - TECNOLOGIA TWIN SENSE - IP65 - CERTIFICATO EN50131-2-6 - GRADO DI PROTEZIONE 3 - CLASSE AMBIENTALE IV | 1001-N-TST | |
| CONTATTO MAGNETICO IN ALLUMINIO AD ALTA SICUREZZA - DOPPIO BILANCIAMENTO - PER INTERNI - CERTIFICATO EN50131-2-6 - GRADO DI PROTEZIONE 2 - CLASSE AMBIENTALE II | 1003-CSA | |
| CONTATTO MAGNETICO IN ALLUMINIO AD ALTA SICUREZZA - DOPPIO BILANCIAMENTO - PER INTERNI - COLLEGAMENTO A SALDARE - CERTIFICATO EN50131-2-6 - GRADO DI PROTEZIONE 1 - CLASSE AMBIENTALE II | 1003-M | |
| CONTATTO MAGNETICO IN ALLUMINIO AD ALTA SICUREZZA - DOPPIO BILANCIAMENTO - IP65 - CERTIFICATO EN50131-2-6 - GRADO DI PROTEZIONE 2 - CLASSE AMBIENTALE IV | 1003-N | |
| CONTATTO MAGNETICO IN ALLUMINIO AD ALTA SICUREZZA - TRIPLO BILANCIAMENTO - CON ANTISTRAPPO - PER INTERNI - CERTIFICATO EN50131-2-6 - GRADO DI PROTEZIONE 3 - CLASSE AMBIENTALE II | 1021-CSA | |
| CONTATTO MAGNETICO IN ALLUMINIO AD ALTA SICUREZZA - TECNOLOGIA TWIN SENSE - CON ANTISTRAPPO - PER INTERNI - CERTIFICATO EN50131-2-6 - GRADO DI PROTEZIONE 4 - CLASSE AMBIENTALE II | 1021-M-TST | |
| CONTATTO MAGNETICO IN ALLUMINIO AD ALTA SICUREZZA - TRIPLO BILANCIAMENTO - CON ANTISTRAPPO - IP65 - CERTIFICATO EN50131-2-6 - GRADO DI PROTEZIONE 3 - CLASSE AMBIENTALE IV | 1021-N | |
| CONTATTO MAGNETICO IN ALLUMINIO AD ALTA SICUREZZA - TECNOLOGIA TWIN SENSE - CON ANTISTRAPPO - IP65 - CERTIFICATO EN50131-2-6 - GRADO DI PROTEZIONE 4 - CLASSE AMBIENTALE IV | 1021-N-TST | |
| CONTATTO MAGNETICO IN ALLUMINIO AD ALTA SICUREZZA - TRIPLO BILANCIAMENTO - IP65 - CON TEST REMOTO - CERTIFICATO EN50131-2-6 - GRADO DI PROTEZIONE 3 - CLASSE AMBIENTALE IV | 1031-N | |
| CONTATTO MAGNETICO IN ALLUMINIO AD ALTA SICUREZZA - TRIPLO BILANCIAMENTO - PER MONTAGGIO AD INCASSO - CERTIFICATO EN50131-2-6 - GRADO DI PROTEZIONE 3 - CLASSE AMBIENTALE II | 1051-CSA | |
| CONTATTO MAGNETICO TERMOPLASTICO AD ALTA SICUREZZA - TRIPLO BILANCIAMENTO - CERTIFICATO EN50131-2-6 - GRADO DI PROTEZIONE 3 - CLASSE AMBIENTALE II | 1201-CSA | |
| CONTATTO MAGNETICO TERMOPLASTICO AD ALTA SICUREZZA - TECNOLOGIA TWIN SENSE - CERTIFICATO EN50131-2-6 - GRADO DI PROTEZIONE 3 - CLASSE AMBIENTALE II | 1201-TST | |
| CONTATTO MAGNETICO TERMOPLASTICO AD ALTA SICUREZZA - DOPPIO BILANCIAMENTO - CERTIFICATO EN50131-2-6 - GRADO DI PROTEZIONE 2 - CLASSE AMBIENTALE II | 1203-CSA |