Scarica il documento () sui 20
Componenti per sistemi di sicurezza

Contatti per avvolgibili per sistemi di allarme anti-intrusione

Questa gamma di contatti è idonea alla rilevazione di strappi, tagli e sollevamenti di tapparelle, saracinesche e cancelli avvolgibili.

I contatti Eaton per avvolgibili sono specifici per i sistemi anti-intrusione. Gli avvolgibili possono essere protetti da un contatto magnetico (445-CSA), da un contatto ad asta (470-CSA) o da un contatto a fune (471-CSA, 473-CSA). Tutti questi tipi di contatto offrono la massima sicurezza.

Lo spessore ridotto del parte magnete del contatto 455 lo rende particolarmente adatto per l’applicazione su tapparelle o cancelli avvolgibili. Per questa gamma di prodotti è disponibile un’ampia scelta di accessori.

Tipo di collegamento
Collegamento a fili
Materiali involucro
Termoplastica o ottone nickelato
Versatile
Adatti per applicazioni in ambienti interni & ed esterni

Caratteristiche principali

  • CONTATTO MAGNETICO PER AVVOLGIBILI
  • CONTATTO AD ASTA PER AVVOLGIBILI
  • Contatto magnetico a fune per avvolgibili

Da una delle più grandi gamme al mondo di componenti per sistemi di allarme anti-intrusione

Con oltre 30 anni di esperienza sul mercato. Eaton offre un portafoglio di prodotti impareggiabile, una diffusione globale sul mercato e la competenza giusta per supportare ogni tipo di applicazione.
Caratteristiche

codici prodotto

CONTATTI MAGNETICI PER AVVOLGIBILI 455-CSA  
CONTATTO AD ASTA PER AVVOLGIBILI 470-CSA  
SCHEDA DI ANALISI PER CONTATTI A FUNE 471-A  
CONTATTO A FUNE PER AVVOLGIBILI 471-CSA  
CONTATTO MAGNETICO A FUNE PER AVVOLGIBILI CON USCITA OPEN COLLECTOR - SCHEDA DI ANALISI INTEGRATA 473-CN  
CONTATTO MAGNETICO A FUNE PER AVVOLGIBILI CON USCITA RELÈ - SCHEDA DI ANALISI INTEGRATA 473-N  
SLITTA DI PROLUNGA PER CONTATTI A FUNE 474-CSA  
ASTA DI RICAMBIO IN ACCIAIO BRUNITO PER CONTATTI 470-CSA  A470  
Scarica i link
X
Download Close