Questa gamma di contatti magnetici per montaggio ad incasso è progettata per l’installazione su porte e finestre in ambienti interni ed esterni che richiedono una finitura di alta qualità. Due modelli sono specificamente progettati per utilizzo su porte blindate. A seconda della finitura necessaria sono disponibili due opzioni: contatto magnetico in ottone o in termoplastica. Tutte le versioni sono caratterizzate da un’elevata resistenza meccanica per il montaggio a incasso su porte e finestre. Sono adatti all’installazione su porte e finestre in alluminio, legno o pvc e in generale su tutti i materiali non ferromagnetici. I modelli per porte blindate sono idonei all’utilizzo su porte in ferro o materiali ferromagnetici.
La parte sensore di ciascun prodotto contiene un contatto reed sigillato ermeticamente con resina poliuretanica e un filo anti-manomissione per ridurre qualsiasi rischio di intrusione. La cablatura avviene tramite 4 cavi (2 per contatto NC con magnete vicino e 2 cavi per il dispositivo antimanomissione). Tutti i contatti magnetici di Eaton per i sistemi anti-intrusione sono certificati EN50131-2-6.
CONTATTO MAGNETICO CILINDRICO CORTO IN OTTONE PER MONTAGGIO AD INCASSO - CERTIFICATO EN50131-2-6 - GRADO DI PROTEZIONE 2 - CLASSE AMBIENTALE III | 414-CTF | |
CONTATTO MAGNETICO CILINDRICO CORTO IN OTTONE PER MONTAGGIO AD INCASSO - CAVO DA 2m - CERTIFICATO EN50131-2-6 - GRADO DI PROTEZIONE 2 - CLASSE AMBIENTALE III | 414-CTF-2 | |
CONTATTO MAGNETICO CILINDRICO CORTO IN OTTONE PER MONTAGGIO AD INCASSO CON MAGNETE PIATTO - CERTIFICATO EN50131-2-6 - GRADO DI PROTEZIONE 2 - CLASSE AMBIENTALE III | 414-CTF-N | |
CONTATTO MAGNETICO CILINDRICO IN OTTONE PER MONTAGGIO AD INCASSO - CERTIFICATO EN50131-2-6 - GRADO DI PROTEZIONE 2 - CLASSE AMBIENTALE III | 414-TF | |
CONTATTO MAGNETICO CILINDRICO IN OTTONE PER MONTAGGIO AD INCASSO - CAVO DA 2m - CERTIFICATO EN50131-2-6 - GRADO DI PROTEZIONE 2 - CLASSE AMBIENTALE III | 414-TF-2 | |
CONTATTO MAGNETICO CILINDRICO IN TERMOPLASTICA PER MONTAGGIO AD INCASSO - BIANCO - CERTIFICATO EN50131-2-6 - GRADO DI PROTEZIONE 2 - CLASSE AMBIENTALE II | 415-STF | |
CONTATTO MAGNETICO CILINDRICO IN TERMOPLASTICA PER MONTAGGIO AD INCASSO - BIANCO - CERTIFICATO EN50131-2-6 - GRADO DI PROTEZIONE 2 - CLASSE AMBIENTALE II | 415-TF | |
CONTATTO MAGNETICO CILINDRICO IN TERMOPLASTICA PER MONTAGGIO AD INCASSO - BIANCO - CAVO DA 2 m - CERTIFICATO EN50131-2-6 - GRADO DI PROTEZIONE 2 - CLASSE AMBIENTALE II | 415-TF-2 | |
CONTATTO MAGNETICO CILINDRICO IN TERMOPLASTICA PER MONTAGGIO AD INCASSO - MARRONE - CAVO DA 2 m - CERTIFICATO EN50131-2-6 - GRADO DI PROTEZIONE 2 - CLASSE AMBIENTALE II | 415-TF-2-M | |
CONTATTO MAGNETICO CILINDRICO IN TERMOPLASTICA PER MONTAGGIO AD INCASSO - MARRONE - CERTIFICATO EN50131-2-6 - GRADO DI PROTEZIONE 2 - CLASSE AMBIENTALE II | 415-TF-M | |
CONTATTO MAGNETICO CILINDRICO IN TERMOPLASTICA PER MONTAGGIO AD INCASSO CON MAGNETE A MONTAGGIO SUPERFICIALE - CERTIFICATO EN50131-2-6 - GRADO DI PROTEZIONE 2 - CLASSE AMBIENTALE II | 416-TF | |
CONTATTO MAGNETICO PER PORTE BLINDATE - CERTIFICATO EN50131-2-6 - GRADO DI PROTEZIONE 2 - CLASSE AMBIENTALE II | 423-TF | |
CONTATTO MAGNETICO IN OTTONE PER PORTE BLINDATE - CERTIFICATO EN50131-2-6 - GRADO DI PROTEZIONE 2 - CLASSE AMBIENTALE III | 424-TF |