La gamma di contatti magnetici a vista in metallo di Eaton, per sistemi di allarme anti-intrusione, comprende contatti magnetici compatti in metallo o alluminio, adatti per grandi distanze di funzionamento e ad alta potenza magnetica. Tutti i modelli sono adatti al montaggio su telai di porte o finestre in qualsiasi materiale: alluminio, legno, PVC e ferro.
La parte reed dei contatti contiene un’ampolla sigillata ermeticamente con resina poliuretanica e un filo anti-manomissione per ridurre qualsiasi rischio di intrusione. Il cablaggio è a 4 cavi (2 per il contatto NC con il magnete vicino e 2 per l'antimanomissione). Sono disponibili modelli con connessione a morsetti.
Le gamme di contatti magnetici di Eaton sono progettate per superare i test più severi, essendo state tutte sottoposte a prove di shock meccanico, vibrazioni e impatto. Tutti i contatti magnetici di Eaton sono certificati secondo la normativa EN50131-2-6, per offrire prodotti di massima qualità. Ampia gamma di accessori disponibile.
| CONTATTO MAGNETICO PER GRANDE DISTANZA IN ALLUMINIO A VISTA - CERTIFICATO EN50131-2-6 - GRADO DI PROTEZIONE 2 - CLASSE AMBIENTALE II | 1005-CSA | |
| CONTATTO MAGNETICO PER GRANDE DISTANZA IN ALLUMINIO A VISTA IP65 - CERTIFICATO EN50131-2-6 - GRADO DI PROTEZIONE 2 - CLASSE AMBIENTALE IV | 1005-N | |
| CONTATTO MAGNETICO IN METALLO A VISTA - CERTIFICATO EN50131-2-6 - GRADO DI PROTEZIONE 2 - CLASSE AMBIENTALE III | 403-AG | |
| CONTATTO MAGNETICO IN METALLO DI RIDOTTE DIMENSIONI A VISTA - CERTIFICATO EN50131-2-6 - GRADO DI PROTEZIONE 2 - CLASSE AMBIENTALE III | 403-AP | |
| CONTATTO MAGNETICO IN METALLO DI RIDOTTE DIMENSIONI A VISTA - MARRONE - CERTIFICATO EN50131-2-6 - GRADO DI PROTEZIONE 2 - CLASSE AMBIENTALE III | 403-AP-M | |
| CONTATTO MAGNETICO DI POTENZA IN ALLUMINIO A VISTA - CERTIFICATO EN50131-2-6 - GRADO DI PROTEZIONE 2 - CLASSE AMBIENTALE III | 460-CSA | |
| CONTATTO MAGNETICO DI POTENZA IN ALLUMINIO A VISTA - CERTIFICATO NF A2P - CERTIFICATO EN50131-2-6 - GRADO DI PROTEZIONE 2 - CLASSE AMBIENTALE III | 460-FR | |
| CONTATTO MAGNETICO PER GRANDE DISTANZA IN ALLUMINIO A VISTA - CERTIFICATO EN50131-2-6 - GRADO DI PROTEZIONE 2 - CLASSE AMBIENTALE IV | 460-N | |
| CONTATTO MAGNETICO PER GRANDE DISTANZA IN ALLUMINIO A VISTA - CON CONTATTO IN SCAMBIO - CERTIFICATO EN50131-2-6 - GRADO DI PROTEZIONE 2 - CLASSE AMBIENTALE IV | 460-NS | |
| CONTATTO MAGNETICO DI POTENZA IN ALLUMINIO A VISTA - CON CONTATTO IN SCAMBIO - CERTIFICATO EN50131-2-6 - GRADO DI PROTEZIONE 2 - CLASSE AMBIENTALE III | 460-S | |
| CONTATTO MAGNETICO DI POTENZA IN ALLUMINIO A VISTA - CAVO DA 2 m - CERTIFICATO EN50131-2-6 - GRADO DI PROTEZIONE 2 - CLASSE AMBIENTALE III | 460-TF-2 | |
| CONTATTO MAGNETICO DI POTENZA IN ALLUMINIO A VISTA - 4 MORSETTI - CERTIFICATO EN50131-2-6 - GRADO DI PROTEZIONE 2 - CLASSE AMBIENTALE II | 462-M | |
| CONTATTO MAGNETICO PER GRANDE DISTANZA IN ALLUMINIO A VISTA - 4 MORSETTI - CERTIFICATO EN50131-2-6 - GRADO DI PROTEZIONE 2 - CLASSE AMBIENTALE III | 462-N | |
| CONTATTO MAGNETICO PER GRANDE DISTANZA IN ALLUMINIO A VISTA - CON CONTATTO IN SCAMBIO - 5 MORSETTI - CERTIFICATO EN50131-2-6 - GRADO DI PROTEZIONE 2 - CLASSE AMBIENTALE III | 462-NS | |
| CONTATTO MAGNETICO DI POTENZA IN ALLUMINIO A VISTA - CON CONTATTO IN SCAMBIO - 5 MORSETTI - CERTIFICATO EN50131-2-6 - GRADO DI PROTEZIONE 2 - CLASSE AMBIENTALE II | 462-SM |