Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

Microcontatti per sistemi di allarme anti-intrusione

I microcontatti di Eaton sono progettati appositamente per sistemi anti-intrusione. La gamma comprende microcontatti in ottone per il montaggio da incasso e in alluminio per il fissaggio in superficie. Questi contatti magnetici sono caratterizzati da un’elevata resistenza meccanica per il fissaggio in superficie.

Nonostante le dimensioni compatte, la distanza operativa dei contatti è adatta alla maggior parte delle applicazioni, grazie all'impiego di magneti in terre rare e reed in miniatura. Sono adatti all’installazione su porte e finestre in alluminio, legno o PVC e in generale su tutti i materiali non ferromagnetici. (i telai in ferro riducono notevolmente la distanza operativa).

La parte reed contiene una ampolla incapsulata ermeticamente con resinapoliuretanica insieme ad un loop di tamper per ridurre le possibilità dieffrazione. La connessione è a 4 fili (2 fili contatto NC con magnete vicino e 2 fili per tamper). Tutte le gamme di contatti magnetici di Eaton sono certificati EN50131-2-6 per offrire all’utilizzatore la garanzia di massima qualità.

Design robusto
Impermeabili IP65 con antimanomissione
Temperatura di esercizio
da -25°C a +50°C
Facilità di installazione
Adatto per il montaggio su porte e finestre in alluminio, legno e PVC

Caratteristiche principali

  • Dimensioni ultra-compatte
  • Montaggio a incasso & a vista
  • Certificati EN50131-2-6
 

Da una delle più grandi gamme al mondo di componenti per sistemi di allarme anti-intrusione

Con oltre 30 anni di esperienza sul mercato. Eaton offre un portafoglio di prodotti impareggiabile, una diffusione globale sul mercato e la competenza giusta per supportare ogni tipo di applicazione.
Caratteristiche

codici prodotto

MICROCONTATTO IN OTTONE DA INCASSO - CERTIFICATO EN50131-2-6 - GRADO DI PROTEZIONE 2 - CLASSE AMBIENTALE III 314-CSA  
MICROCONTATTO IN OTTONE DA INCASSO CON MAGNETE PIATTO - CERTIFICATO EN50131-2-6 - GRADO DI PROTEZIONE 2 - CLASSE AMBIENTALE III 314-N  
MICROCONTATTO IN ALLUMINIO DA INCASSO - CERTIFICATO EN50131-2-6 - GRADO DI PROTEZIONE 2 - CLASSE AMBIENTALE III 355-CSA  
Scarica i link
X
Download Close