I contatti magnetici a vista in plastica sono progettati specificamente per i sistemi anti-intrusione. Sono tutti adatti all’installazione su porte e finestre in alluminio, legno o PVC e in generale su tutti i materiali non ferromagnetici. (i telai in ferro riducono notevolmente la distanza operativa).
La sezione dei contatti reed contiene un’ampolla reed sigillata ermeticamente con resina poliuretanica e un loop anti-manomissione per ridurre qualsiasi rischio di intrusione. Il cablaggio impiega 4 cavi (2 per il contatto NC, con il magnete vicino, e 2 per l'antimanomissione).
Tutte le gamme di contatti magnetici di Eaton sono certificati EN50131-2-6 per fornire il massimo della qualità.
Contatti per avvolgibili per sistemi di allarme anti-intrusione
Contatti magnetici a montaggio ad incasso per sistemi anti-intrusione
Serie 401 - Contatti magnetici a montaggio superficiale a scomparsa per sistemi di allarme anti-intrusione
Microcontatti per sistemi di allarme anti-intrusione
Contatti magnetici a vista per porte basculanti per sistemi anti-intrusione
Contatti magnetici ad alta sicurezza per sistemi anti-intrusione
Sensori & inerziali e di vibrazioni per sistemi di allarme anti-intrusione
Contatti magnetici a vista in metallo per sistemi anti-intrusione
Accessori & pezzi di ricambio per sistemi di allarme anti-intrusione
| CONTATTO MAGNETICO PER GRANDI DISTANZE IN TERMOPLASTICA A VISTA - CERTIFICATO EN50131-2-6 - GRADO DI PROTEZIONE 2 - CLASSE AMBIENTALE II | 1205-CSA | |
| CONTATTO MAGNETICO IN TERMOPLASTICA A VISTA - A MORSETTI - CERTIFICATO NF A2P - CERTIFICATO EN50131-2-6 - GRADO DI PROTEZIONE 2 - CLASSE AMBIENTALE II | 400-FR | |
| CONTATTO MAGNETICO IN TERMOPLASTICA A VISTA - CON CONTATTO IN SCAMBIO - CERTIFICATO EN50131-2-6 - GRADO DI PROTEZIONE 2 - CLASSE AMBIENTALE III | 403-STF | |
| CONTATTO MAGNETICO IN TERMOPLASTICA A VISTA - CON CONTATTO IN SCAMBIO - CERTIFICATO EN50131-2-6 - GRADO DI PROTEZIONE 2 - CLASSE AMBIENTALE III | 403-TF | |
| CONTATTO MAGNETICO IN TERMOPLASTICA A VISTA - CAVO DA 4m - CERTIFICATO EN50131-2-6 - GRADO DI PROTEZIONE 2 - CLASSE AMBIENTALE II | 403-TF-4 | |
| CONTATTO MAGNETICO IN TERMOPLASTICA A VISTA - A MORSETTI - BIANCO - CERTIFICATO EN50131-2-6 - GRADO DI PROTEZIONE 1 - CLASSE AMBIENTALE II | 405-M | |
| CONTATTO MAGNETICO IN TERMOPLASTICA A VISTA - A MORSETTI - MARRONE - CERTIFICATO EN50131-2-6 - GRADO DI PROTEZIONE 1 - CLASSE AMBIENTALE II | 405-M-M | |
| CONTATTO MAGNETICO IN TERMOPLASTICA DA INCASSO / A VISTA - BIANCO - VERSIONE FRANCESE | 410-FR | |
| CONTATTO MAGNETICO IN TERMOPLASTICA DA INCASSO / A VISTA - BIANCO - CERTIFICATO EN50131-2-6 - GRADO DI PROTEZIONE 1 & 2 - CLASSE AMBIENTALE III | 410-TF | |
| CONTATTO MAGNETICO IN TERMOPLASTICA DA INCASSO / A VISTA - BIANCO - CAVO DA 4m - CERTIFICATO EN50131-2-6 - GRADO DI PROTEZIONE 1 & 2 - CLASSE AMBIENTALE III | 410-TF-4 | |
| CONTATTO MAGNETICO IN TERMOPLASTICA DA INCASSO / A VISTA - MARRONE - CERTIFICATO EN50131-2-6 - GRADO DI PROTEZIONE 1 & 2 - CLASSE AMBIENTALE III | 410-TF-M |