Scarica il documento () sui 20
Componenti per sistemi di sicurezza

Serie 2450 N - Rilevatori antiallagamento

I rilevatori antiallagamento Eaton serie 2450 N sono dotati di un sensore di rilevazione liquidi alloggiato in un involucro IP65 con 2 piedini placcati in oro per individuare la presenza di acqua sul pavimento. La serie 2450 N è caratterizzata da un’elevata durata e resistenza meccanica, caratteristiche che la rendono ideale per il monitoraggio di aree esposte a condizioni ambientali gravose e con alta probabilità di allagamento.

Questo sensore è realizzato in alluminio pressofuso con verniciatura epossidica. È dotato di un supporto in acciaio che permette rilevare i liquidi ad altezze comprese tra 0 e 11 mm in base ai requisiti dell’applicazione. In condizioni di allarme il relè commuta l’uscita ed il LED si accende. È dotato delle funzioni di test e inibizione a distanza. Il circuito implementa una tecnica di rilevazione in grado di prevenire problemi di elettrolisi e corrosione.

Connessioni a 7 terminali a filo per il codice 2450-N e a morsetti per il codice 2450-NM: 2 terminali per alimentazione, 3 terminali per uscita relè in scambio, 1 terminale per test remoto, 1 terminale per inibizione. La versione 2450-N offre un grado di protezione IP 67 grazie all’incapsulamento in resina epossidica.

Temperatura di esercizio
da -15°C a +70°C
Tipo di collegamento
A fili o a morsetti
Design robusto
Grado di protezione IP67

Caratteristiche principali

  • Elevata resistenza meccanica 
  • Segnale di allarme a LED
  • Sistema a prova di corrosione 
  • Uscita relè 

Da una delle più grandi gamme al mondo di componenti per sistemi di allarme anti-intrusione

Con oltre 30 anni di esperienza sul mercato. Eaton offre un portafoglio di prodotti impareggiabile, una diffusione globale sul mercato e la competenza giusta per supportare ogni tipo di applicazione.
Caratteristiche

codici prodotto

RILEVATORE ANTIALLAGAMENTO IN ALLUMINIO - IP67 - CONNESSIONE A FILI - 12/24Vcc - USCITA RELÈ 2450-N  
RILEVATORE ANTIALLAGAMENTO IN ALLUMINIO - IP67 - CONNESSIONE A MORSETTI - 12/24Vcc - USCITA RELÈ 2450-NM  
Scarica i link
X
Download Close