Questo prodotto è fuori produzione e non più acquistabile.
La serie 3465-12-BIANCA di Eaton è specifica per i sistemi anti-intrusione. Si tratta di una sirena piezoelettrica a due toni con luce lampeggiante per interni e alta potenza sonora.
L’involucro è realizzato in termoplastica bianca, mentre l’inserto è in termoplastica trasparente. È dotata di sirena bitonale a freq. 2800-3100Hz 0,5s/0,5s; 110dB @ 1m. La sirena è accoppiata ad un lampeggiatore Xeno che attua 60 lampi/min, è dotata di connessioni a morsetti ed ha una temperatura di funzionamento compresa tra -20°C e +60°C. Si alimenta a 12Vcc, con un consumo di 290mA.
POSSIBILE PRODOTTO SOSTITUTIVO
Il segnalatore acustico per sistemi di allarme anti-intrusione serie 2460-B di Eaton è adatto all’impiego in luoghi pubblici quali uffici, scuole e alberghi per segnalare lo scattare di un contatto magnetico, di un allarme antipanico o di un sensore.
Microcontatti per sistemi di allarme anti-intrusione
Serie 401 - Contatti magnetici a montaggio superficiale a scomparsa per sistemi di allarme anti-intrusione
Contatti magnetici a vista in metallo per sistemi anti-intrusione
Contatti magnetici a vista in plastica per sistemi anti-intrusione
Contatti magnetici a vista per porte basculanti per sistemi anti-intrusione
Contatti magnetici ad alta sicurezza per sistemi anti-intrusione
Contatti magnetici a montaggio ad incasso per sistemi anti-intrusione
Sensori & inerziali e di vibrazioni per sistemi di allarme anti-intrusione
Contatti per avvolgibili per sistemi di allarme anti-intrusione
Scatole di giunzione & circuiti ausiliari
Fermi elettromagnetici di potenza
Dispositivi antieffrazione / antirapina
Serie 1450 - Rilevatori antiallagamento
Serie 2450 N - Rilevatori antiallagamento
Serie 2460-B - Segnalatore acustico per ambienti interni per sistemi di allarme anti-intrusione
Serie 81000 S - Alimentatori switching compatti
Serie 81000 SB - Alimentatori switching in box
Accessori & pezzi di ricambio per sistemi di allarme anti-intrusione
| Codice | 3465-12-WHITE |
| Tensione nominale | 12 Vcc |
| Corrente nominale | 290 mA |
| Livello di potenza sonora | 110 dB |
| Frequenza lampeggio | 1 Hz |
| Peso confezione | 0,32 kg |