Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
Lieviti

Lievito attivo SIHA 6

Il Lievito attivo SIHA 6 è un lievito puro secco di coltura formulato appositamente per la fermentazione di torchiati di frutta, granoturco e topinambur nella distillazione. Determina un avvio rapido della fermentazione e il regolare completamento della stessa anche in condizioni sfavorevoli. Se aggiunto subito dopo l’ammostamento, impedisce la proliferazione di lieviti e batteri indesiderati. La fermentazione "pulita" previene le influenze aromatiche negative attraverso prodotti collaterali di fermentazione che sono inevitabili anche nella distillazione.

Caratteristiche
Saccharomyces cerevisiae del ceppo DF639 per la fermentazione rapida e pulita del torchiato nelle distillerie
Adatto per
Mele, prugne, pere Williams, pere, ciliegie, topinambour
Temperatura/Dosaggio
12-25 °C, 5-15 g/hl

Caratteristiche principali

  • Rapido avvio della fermentazione e regolare completamento della stessa
  • Ottime proprietà di fermentazione a freddo
  • Elimina rapidamente lieviti selvaggi e batteri, previene la formazione di prodotti collaterali indesiderati della fermentazione
  • Fermentazione affidabile fino al 16% di alcol in volume.
  • Elevato grado di fermentazione finale, elevata resa alcolica
  • Formazione di schiuma trascurabile
Caratteristiche
Applicazione
Quantità necessaria
libbre/1.000 galloni (g/hl) nelle
seguenti condizioni di fermentazione


Normale
Difficile
Purea di mele 0,4-1,25
(5-15)
0,8-2,5
(10-30)
Purea di prugne 0,4-1,25
(5-15)
0,8-2,5
(10-30)
Purea di pere Williams 0,4-1,25
(5-15)
0,8-2,5
(10-30)
Purea di pere 0,4-1,25
(5-15)
0,8-2,5
(10-30)
Purea di ciliegie 0,4-1,25
(5-15)
0,8-2,5
(10-30)
Purea di topinambour - 1,6-3,3
(20-40)
Mosto di mais 0,4-1,25
(5-15)
0,8-2,5
(10-30)
Scarica i link
X
Download Close